Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrische Bühnen mit Kugellager

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets
×
  • Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
  • Versionen mit und ohne Durchbohrung
  • Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
  • Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen

Die metrischen Bühnen mit Kugellager und metrischem Lochmuster auf Ober- und Unterseite besitzen ein Kugellager, das eine Abweichung von der geraden Linie von nur 2 μm pro 25 mm Verstellweg bietet. Die Bühnen sind in einer Vielzahl von Bühnengrößen mit verschiedenen Verstellschraubenpositionen, Verstellwegen und Verstellmechanismen verfügbar und werden mit oder ohne Durchbohrung angeboten. Die englischen und metrischen Versionen mit Gewindeschraube bieten Einteilungen von 0,001“ oder 0,01 mm, während die Modelle mit Mikrometerschraube (Steigung 64) für die Feinpositionierung gedacht sind. Metrische Bühnen mit Kugellager haben geringe Reibung und bieten eine glatte, lineare Bewegung ohne Spiel. Alle Bühnen werden inkl. Schrauben für den X-Y-Aufbau und die Positionsfixierung geliefert.

Spezifikationen

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Ball Bearing
Orientierung Verstellschraube:
Center Drive
Aufbau:
Aluminium Stage
Abweichung von gerader Linie (μm):
2 per 25mm of travel

Produkte

 Bühnengröße (mm)   Verstellung   Orientierung Verstellschraube   Verstellweg (mm)   Hinweis   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
31.8 x 32.5 Metric Micrometer Center Drive 13 Thru-Hole
31.8 x 32.5 Fine Screw (64 Pitch) Center Drive 12.7 Thru-Hole
44.4 x 44.4 Metric Micrometer Center Drive 13 Solid Top
44.4 x 44.4 Metric Micrometer Center Drive 25 Solid Top
44.4 x 44.4 Fine Screw (64 Pitch) Center Drive 19 Solid Top
44.4 x 44.4 Metric Micrometer Center Drive 13 Thru-Hole
44.4 x 44.4 Fine Screw (64 Pitch) Center Drive 19 Thru-Hole
127 x 127 Metric Micrometer Center Drive 25 Thru-Hole
127 x 127 Metric Micrometer Center Drive 25 Solid Top
127 x 127 Metric Micrometer Center Drive 50 Solid Top

Produktdetails

Bitte beachten Sie: Adapterplatten und Z-Achsen Adapterplatten sind für die Befestigung an Lochplatten und für den X-Y-Z-Aufbau verfügbar. Die Z-Achsen Adapterplatten beinhalten Schrauben für den X-Y-Z-Aufbau mehrerer Bühnen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Z-Achsenhalterung, flaches Profil für 45mm metrische Bühnen #55-286 €216,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
32mm Z Halterung - low profile #56-359 €100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.