Produkt in den Warenkorb gelegt

Lyot-Depolarisatoren

×
  • Umwandlung von polarisiertem Licht in nicht-polarisiertes (unpolarisiertes) Licht
  • Für polychromatisches Licht
  • Wellenlängenbereich von UV bis IR

Lyot-Depolarisatoren bestehen aus zwei Quarzverzögerungsplatten, die miteinander verkittet sind. Diese wandeln polarisiertes oder teilweise polarisiertes Licht in nicht-polarisiertes (unpolarisiertes) Licht um. Das Dickenverhältnis der beiden Verzögerungsplatten beträgt 2:1. Sie sind so ausgerichtet, dass ihre optischen Achsen um 45° verdreht sind. Dadurch entsteht elliptisches und linear polarisiertes Licht in verschiedenen Anteilen und die Polarisation des einfallenden Lichtstrahls wird aufgehoben.

Hinweis: Lyot-Depolarisatoren eignen sich nicht für monochromatisches Licht.

Produkte

 Wellenlängenbereich (nm)   Substrat   Apertur (mm)  CA (mm)  Länge (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
200 - 2300 Crystal Quartz - 10.0 x 10.0 6.00

Produktdetails

Lyot Depolarisatoren sind für polychromatisches Licht von 200 bis 2300nm geeignet. Die Wellenlängenbandbreite muss beim Einsatz des Lyot Depolarisator mindestens 50nm betragen, dies entspricht einer Depolarisation von etwa 85%. Zur kompletten Depolarisation ist eine Bandbreite von mehr als 100nm erforderlich.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.