Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cf-Objektive mit Flüssiglinse

TECHSPEC® Liquid Lens CF Objectives

TECHSPEC® Liquid Lens CF Objectives 2X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-712 5X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-713
×
  • Integrierte Flüssiglinse zur Fokussierung
  • Leichtes und kompaktes Objektiv
  • Optimiert für lange Arbeitsabstände

Die TECHSPEC® Cf-Objektive mit Flüssiglinse haben eine integrierte Flüssiglinse und sind sehr kompakt, bieten aber trotzdem eine hohe optische Leistung. Während traditionelle Mikroskopobjektive Tubuslinsen mit langen Tubuslängen benötigen, bieten die TECHSPEC® Cf-Objektive mit Flüssiglinse kürzere Systemlängen. Die integrierte Flüssiglinse ermöglicht eine Fokussierung auf verschiedene Arbeitsabstände durch die Einstellung des an die Flüssiglinse angelegten Stroms. TECHSPEC® Cf-Objektive mit Flüssiglinse sind ideal für eine Vielzahl von Biomedizin- oder Bildverarbeitungs-Anwendungen wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion und Inspektionen am Montageband und in der Qualitätskontrolle geeignet.

Produkte

Produktdetails

Bitte beachten Sie: Hirosekabel und Treiber für die Flüssiglinse werden separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optotune Industriesteuermodul 4i | EL-E-4I #88-940 €445,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optotune Steuermodul 4 | EL-E-4 #87-590 €322,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Gardasoft TR-CL180 Controller für fokussierbare Linsen #13-803 €1.300,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 1 m Länge #88-941 €103,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 3 m Länge #33-468 €132,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 5 m Länge #23-852 €145,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.