Kompatibel mit APS-H (35,5 mm) und 35 mm Vollformatsensoren
Bis zu 120 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße
Großformatobjektive für APS-H-Sensoren
Sehr hohe Auflösung
Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LH-Serie wurden für Sensoren mit 120 Megapixeln im APS-H-Format entwickelt. Die LH-Serie ist die erste Objektivserie für große Sensoren, die wirklich die 2,2 µm großen Pixel des Canon 120 MP CMOS-Sensors unterstützt. Die Objektive mit höchster Auflösung passen sowohl zu APS-H-Sensoren (35,5 mm Diagonale) als auch zu 35 mm Vollformatsensoren (43,3 mm Diagonale). Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LH-Serie bieten eine Lösung für die hohen Auflösungsanforderungen, die bei der Bildverarbeitung, der Fertigungsautomatisierung und Displayinspektion benötigt werden. F-Mount oder TFL-II-Mount sind ebenfalls verfügbar.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.