Produkt in den Warenkorb gelegt

Lupe mit LED-Beleuchtung

LED Handheld Magnifiers

LED Handheld Magnifiers

×
  • Vergrößerungen von 2,25X bis 30X
  • Eingebaute LEDs mit hoher Intensität
  • Ideal für Inspektionen aus geringer Entfernung

Die Lupen mit LED-Beleuchtung bieten eine feste Vergrößerung von 2,25X bis 30X und sind als Standardlupe, Lupe mit großem Bildfeld oder als Augenlupe verfügbar. Die Lupen mit 5X und 10X und die Augenlupe mit 20X Vergrößerung haben weiße LED-Ringlichter, die die Linse umrahmen und so eine gleichmäßige Lichtverteilung und klare Sicht ermöglichen. Zusätzlich zum weißen LED-Ringlicht besitzt die Lupe mit großem Bildfeld ein UV-Ringlicht mit 365 nm für die Beleuchtung von fluoreszierenden Objekten. Die Lupen mit LED-Beleuchtung sind batteriebetrieben, leicht und haben ein ergonomisches Design. Sie eignen sich ideal für viele verschiedene Anwendungen, wie die Defektinspektion in der Industrie, die Forensik und Qualitätskontrolle.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Augenlupe 10X
Augenlupe 20X mit weißer LED-Beleuchtung
Lupe 10X/30X mit weißer LED-Beleuchtung
Lupe 5X/20X mit weißer LED-Beleuchtung
Lupe mit großem Bildfeld 2,25X/4X mit weißer LED und UV-LED

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.