Produkt in den Warenkorb gelegt

Infrarot-Diffusoren von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics

Infrared (IR) Diffusers

×
  • Gleichmäßige, diffuse Oberfläche
  • Geringer Verlust durch Streuung
  • Spektralbereich 0,3 - 12 µm
  • Mattglas für den UV-Bereich ist ebenfalls verfügbar

Infrarot-Diffusoren von ISP Optics sind ideal zur Erzeugung einer gleichmäßigen Intensitätsverteilung bei breitbandigen IR-Lichtquellen. Die geschliffenen Diffusoren sind auf einer Seite poliert und auf der anderen Seite sandgestrahlt, um eine raue Oberfläche zu erzeugen, die das Licht streut. Infrarot-Diffusoren sind in zwei Versionen verfügbar. Die Substrate aus Kalziumfluorid (CaF2) haben einen Transmissionsbereich von 0,3 bis 8 Mikrometern und die Substrate aus Zinkselenid (ZnSe) einen Transmissionsbereich von 0,6 bis 12 Mikrometern. Infrarot-Diffusoren von ISP Optics sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie FTIR-Systeme, Laserkalibriersysteme und Beleuchtungsdiffusion.

Spezifikationen

Hinweis:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns
Kanten:
Ground Edges
Dicke (mm):
3.00 ±0.13
Beschichtung:
Uncoated

Produkte

Durchm. (mm)  Dicke (mm)   Wellenlängenbereich (nm)   Substrat   Modellnummer   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
25.40 3.00 600 - 12000 Zinc Selenide (ZnSe) DIF2-IR-25-3
25.40 3.00 300 - 8000 Calcium Fluoride (CaF2) DIF-IR-25-3
38.10 3.00 300 - 8000 Calcium Fluoride (CaF2) DIF-IR-38-3

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.