Produkt in den Warenkorb gelegt

Retikel für Durchlichtbeleuchtung - beschriftetes Gitter

×
  • Designed for 1X Objective Power
  • Indexed Grid Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Reticles

Spezifikationen

Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Zentrierung (mm):
0.1

Produkte

Durchm. (mm)  Dicke (mm)   Toleranz Dicke (mm)   Gesamtgenauigkeit (μm)   Zentrierung (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
21.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
19.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1

Produktdetails

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt. Horizontal Nummerierung 1-10 und vertikal Buchstaben A-J.

Bitte beachten Sie:Die 19mm Strichplatte ist nicht beschriftet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.