Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • Kompakte, unendlich korrigierte Objektive ideal für Photogrammetrie
  • Brennweite 8 mm, 16 mm, 25 mm und 35 mm
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,2“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 24,4 Megapixeln und 2,7 µm Pixelgröße

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie sind kompakte und leichte, unendlich korrigierte Objektive, die für die 4. Generation der Sony Pregius Sensoren IMX530 und IMX540 mit 1,2“ entwickelt wurden und für autonome Fahrzeuge und Drohnen eingesetzt werden können. Die Objektive haben eine geringe Bodenprobenentfernung (GSD), um genaue Ergebnisse sicherzustellen, und sind mit 8 mm, 16 mm, 25 mm und 35 mm Brennweite erhältlich. Die Lichtstärke 2,8 bietet einen hohen Lichtdurchsatz und eine hohe Auflösung. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie haben ein C-Mount-Gewinde und verfügen über feststellbare Fokus- und Blendenringe, um unerwünschte Verstellungen zu verhindern, sowie ein vorderes Filtergewinde zur Integration von optischen Standardfiltern. Die Objektive sind ideal für die Kartierung und Überwachung per Drohne, die Bildgebung aus der Luft und für die Photogrammetrie.

Hinweis: Mengenrabatte auf Anfrage.

Spezifikationen

Objektivtyp:
Infinite Conjugate
Blende:
Variable
Max. Bildkreis (mm):
19.30
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675
Arbeitsabstand (mm):
500 - ∞
Blende (f/#):
2.8 - 16
Beschichtung:
425 - 675 BBAR
Beschichtungsspezifikation:
425 - 675 BBAR
Max. Sensorgröße:
1.2"
Mount:
C-Mount
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Produkte

BW (mm)  Max. Sensorgröße   Blende (f/#)  WD (mm)  Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
8.00 1.2" 2.8 - 16 500 - ∞ C-Mount
16.00 1.2" 2.8 - 16 500 - ∞ C-Mount
25.00 1.2" 2.8 - 16 500 - ∞ C-Mount
35.00 1.2" 2.8 - 16 500 - ∞ C-Mount

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.