Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochauflösende Makrozoomobjektive

#68-679

#68-679 #68-677 #68-678
×
  • Einstellbarer Zoom und Fokus sowie einstellbare Blende
  • Bis zu 100 lp/mm Auflösung
  • Makro- oder Teleaufnahmen möglich

Diese hochauflösenden Makrozoomobjektive eignen sich perfekt für Anwendungen, bei denen ein kurzer Fokus und ein breites Bildfeld benötigt werden. Die Objektive verfügen über regelbare Blenden, um die Schärfentiefe einzustellen. Das Filtergewinde ermöglicht den Einsatz von Filtern zur Regelung der Lichtstärke durch ND-Filter oder zur Erhöhung des Kontrasts durch Farbfilter auf Schwarz/Weiß-Sensoren. Die Objektive sind kostengünstig und kompakt und bieten viele Eigenschaften und eine Vielseitigkeit, die den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Makrozoomobjektiv 6X, 11,5 - 69 mm FL, f/1,4
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.