Produkt in den Warenkorb gelegt

Drehbühnen für große Gewichte

#13-773: 2.75

#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric

×
  • Belastbarkeit 25 lb (11,3 kg) für Anwendungen mit großen Gewichten
  • Präziser Schneckentrieb
  • Kompatibel mit metrischen und englischen 5" kugelgelagerten Bühnen

Diese Drehbühnen bietet eine ebene, kontinuierliche Verstellung über 360°. Ein präziser Schneckentrieb ermöglicht die exakte Winkeleinstellung der Drehbühne, über eine Feststellschraube können die Bühnen fixiert werden. Die Bühnen für große Gewichte haben einen Durchmesser von 2,75", eine kalibrierte Skala und eine Noniusskala über ±60 Winkelminuten. Die Bühnen können mit metrischen und englischen Bühnen, die Bohrungen in 4" Abstand haben (5" kugelgelagerte Bühne), kombiniert werden. Die Belastbarkeit der Bühnen beträgt 25 lb / 11,3 kg - ideal für große Gewichte.

Produkte

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.