Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektive mit Festbrennweite der HPr-Serie

TECHSPEC HPr Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC HPr Series Fixed Focal Length Lenses 16mm HPr Series Fixed Focal Length Lens 25mm HPr Series Lens 35mm FL HPr Series Lens
×
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
  • Bis zu 20 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der HP-Serie mit eingeklebten Optiken
  • 16 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch schlankere Objektive für die Industrie (HPi) verfügbar

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HPr-Serie haben ein stabilisiertes, robustes Design, das die optische Ausrichtung nach Stößen und Vibrationen beibehält, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Sie eignen sich ideal zur Verwendung in kalibrierten Bildverarbeitungssystemen, z. B. zur Messung und Kalibrierung, zum 3D-Stereosehen, für die Robotik und Sensorik, für autonome Fahrzeuge und zur Objektverfolgung. Jedes Linsenelement ist so verklebt, dass die Zuordnung von Objekt zu Bild immer gewährleistet ist. Die TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HPr-Serie zeichnen sich zudem durch eine robuste Mechanik mit vereinfachtem Fokusmechanismus und einem feststellbaren C-Mount-Fokusring aus Edelstahl aus. Mengenrabatte auf Anfrage.

Spezifikationen

Blende:
Fixed
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Mount:
C-Mount
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Produkte

BW (mm)  Max. Sensorgröße   Blende (f/#)  WD (mm)  Optimiert für Arbeitsabstand (mm)   Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
16.00 1.1" f/1.8 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
16.00 1.1" f/2.8 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
16.00 1.1" f/4 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
16.00 1.1" f/5.6 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
16.00 1.1" f/8 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
16.00 1.1" f/11 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
16.00 1.1" f/16 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
25.00 1.1" f/1.8 150 - ∞ 150 - ∞ C-Mount
25.00 1.1" f/2.0 150 - ∞ 150 - ∞ C-Mount
25.00 1.1" f/2.8 150 - ∞ 150 - ∞ C-Mount
25.00 1.1" f/4.0 150 - ∞ 150 - ∞ C-Mount
25.00 1.1" f/5.6 150 - ∞ 150 - ∞ C-Mount
25.00 1.1" f/8.0 150 - ∞ 150 - ∞ C-Mount
25.00 1.1" f/11.0 150 - ∞ 150 - ∞ C-Mount
35.00 1.1" f/2.0 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
35.00 1.1" f/2.8 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
35.00 1.1" f/1.8 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
35.00 1.1" f/4.0 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
35.00 1.1" f/5.6 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
35.00 1.1" f/8.0 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
35.00 1.1" f/11.0 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
50.00 4/3" f/1.8 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
50.00 4/3" f/2.8 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
50.00 4/3" f/4 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
50.00 4/3" f/5.6 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
50.00 4/3" f/8 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount
50.00 4/3" f/11 200 - ∞ 200 - ∞ C-Mount

Produktdetails

Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HP-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HP-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

  • HP-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HP-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
  • HPi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • HPr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filteradapter M34 x 0,5 von M27.5 x 0,5 (Innengewinde) #11-610 €43,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.