Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller

Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie

TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses #16-713 Dovetail Stage placed between #17-291 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-294 (Dovetail Stage Camera Adapter) with #86-571 (16mm HP Series Fixed Focal Length Lens) and FLIR Camera for Imaging Positioning
×
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
  • Bis zu 20 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Leistungsstarke (HP = „High Performance“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie sind für die hohen Anforderungen der Fertigungsautomatisierung (FA) und der industriellen Bildverarbeitung (IBV) entwickelt worden. Die 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm und 35 mm Objektive sind kompatibel mit 1” und 1,1” Sensorformaten, während das 50 mm Objektiv mit Sensorformaten bis zu 4/3” kompatibel ist. Die Blendenwerte f/1,8 und f/2,8 bieten hohen Lichtdurchsatz und hohe Auflösung. TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie haben einen C-Mount und verfügen über einen feststellbaren Fokus und Blendenringe, um unerwünschte Verstellungen zu verhindern, sowie ein vorderes Filtergewinde zur Integration von optischen Standardfiltern. Mengenrabatte auf Anfrage.

Spezifikationen

Blende:
Variable

Produkte

BW (mm)  Max. Sensorgröße   Blende (f/#)  WD (mm)  Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
8.00 1.1" f/1.8 - f/16 100 - ∞ C-Mount
12.00 1.1" f/1.8 - f/16 100 - ∞ C-Mount
16.00 1.1" f/1.8 - f/16 100 - ∞ C-Mount
25.00 1.1" f/1.8 - f/22 150 - ∞ C-Mount
35.00 1.1" f/1.8 - f/16 200 - ∞ C-Mount
50.00 4/3" f/1.8 - f/16 200 - ∞ C-Mount

Produktdetails

Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HP-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HP-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

  • HP-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HP-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
  • HPi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • HPr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

Technische Informationen

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filteradapter M105 x 1,0 von M70 x 0,5 (Innengewinde) #89-365 €50,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Set HP-Serie #25-610 €2.340,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Set komplette HP-Serie #25-611 €3.800,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.