HOLO/OR Diffraktive Diffusoren (auch Strahlhomogenisierer genannt) sind diffraktive optische Elemente (DOE), die Einzelmoden- oder Multimoden-Laserstrahlen in eine bestimmte Form mit homogener Verteilung umwandeln. Jeder Diffusor hat einen speziellen Diffusionswinkel bei seiner Designwellenlänge, der in Kombination mit einer Linse die Punktgröße bestimmt. HOLO/OR Diffraktive Diffusoren sind mit quadratischen und runden Ausgangsformen verfügbar und werden auch als Versionen mit hoher Homogenität angeboten. Diese Versionen bieten höhere Homogenität und geringere nullte Ordnung als Standard-Diffusoren. HOLO/OR Diffraktive Diffusoren werden in einer Vielzahl von Laseranwendungen, wie z.B. der Strahlhomogenisierung, der Hot-Spot-Reduzierung, der Flächenbehandlung und Lasermaterialbearbeitung eingesetzt.
Bitte beachten Sie: Diffraktive optische Elemente können nicht außerhalb ihrer Designwellenlänge eingesetzt werden. Die Leistung von diffraktiven optischen Elementen wird vermindert, wenn sie mit Öl oder anderen Substanzen verschmutzt sind. Es wird empfohlen bei der Handhabung dieser Optiken stets Handschuhe oder Fingerschutz zu tragen.
Edmund Optics bietet verschiedene diffraktive optische Elemente von HOLO/OR für Laseranwendungen an:
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.