Produkt in den Warenkorb gelegt

Mattglas

×
  • Größen zwischen 5 mm Durchmesser und quadratisch mit 250 mm Kantenlänge
  • Niedriger Streuverlust
  • Gleichmäßig matte Oberfläche sorgt für gleichmäßige Diffusion
  • Auch mit Quarzglassubstrat erhältlich

Die Diffusoren aus Mattglas besitzen enge Toleranzen und eine hohe Qualität und sind somit ideal für diverse Industrieanwendungen geeignet. Das Substrat aus Floatglas bietet eine ausgezeichnete optische Transmission im sichtbaren Bereich und eignet sich ideal für allgemeine Diffusor-Anwendungen. Die matte Glasoberfläche wird durch Sandstrahlung mit Körnung 120, 220 oder 600 erzeugt. Da das Mattglas in zwei zueinander orthogonalen Durchläufen gesandstrahlt werden, entstehen besonders gleichmäßig diffuse Oberflächen. Die Streuung ist immer ein Kompromiss aus geringem Streuverlust und der Diffusion. Typische Anwendungen sind der Einsatz für Projektionsschirme, die Beleuchtungsdiffusion oder als Testbilder.

Sie finden nicht, was Sie suchen? Fragen Sie schnell ein Angebot für eine kundenspezifische Lösung an.

Spezifikationen

Hinweis:
Sandblasted on first surface
Dicke (mm):
1.60
Beschichtung:
Uncoated
Substrat:
Float Glass
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000

Produkte

Durchm. (mm)  Beschichtung   Größe (mm)   Körnung   Dicke (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5.00 Uncoated - 120 1.60
6.00 Uncoated - 120 1.60
10.00 Uncoated - 120 1.60
- Uncoated 10.00 x 10.00 120 1.60
12.50 Uncoated - 120 1.60
- Uncoated 12.50 x 12.50 120 1.60
15.00 Uncoated - 120 1.60
20.00 Uncoated - 120 1.60
25.00 Uncoated - 120 1.60
- Uncoated 25.00 x 25.00 120 1.60
50.00 Uncoated - 120 1.60
- Uncoated 50.00 x 50.00 120 1.60
100.00 Uncoated - 120 1.60
- Uncoated 100.00 x 100.00 120 1.60
- Uncoated 150.00 x 150.00 120 1.60
- Uncoated 200.00 x 200.00 120 1.60
- Uncoated 250.00 x 250.00 120 1.60
5.00 Uncoated - 220 1.60
6.00 Uncoated - 220 1.60
10.00 Uncoated - 220 1.60
- Uncoated 10.00 x 10.00 220 1.60
12.50 Uncoated - 220 1.60
- Uncoated 12.50 x 12.50 220 1.60
15.00 Uncoated - 220 1.60
20.00 Uncoated - 220 1.60
25.00 Uncoated - 220 1.60
- Uncoated 25.00 x 25.00 220 1.60
50.00 Uncoated - 220 1.60
- Uncoated 50.00 x 50.00 220 1.60
100.00 Uncoated - 220 1.60
- Uncoated 100.00 x 100.00 220 1.60
- Uncoated 150.00 x 150.00 220 1.60
- Uncoated 200.00 x 200.00 220 1.60
- Uncoated 250.00 x 250.00 220 1.60
10.00 Uncoated - 600 1.60
- Uncoated 10.00 x 10.00 600 1.60
12.50 Uncoated - 600 1.60
- Uncoated 12.50 x 12.50 600 1.60
25.00 Uncoated - 600 1.60
- Uncoated 25.00 x 25.00 600 1.60
50.00 Uncoated - 600 1.60
- Uncoated 50.00 x 50.00 600 1.60
100.00 Uncoated - 600 1.60
- Uncoated 100.00 x 100.00 600 1.60
Haben Sie Ihre genaue Größe nicht gefunden? Fordern Sie hier ein sofortiges Angebot für Ihre gewünschte Größe an.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.