Unsere Objektive mit Festbrennweite besitzen einen Fokusmechanismus, der Arbeitsabstände zwischen unendlich (hierfür sind die Objektive entwickelt und optimiert) und 100 mm ermöglicht. Bei großen Arbeitsabständen reicht der Platz zur Befestigung der Objektive auf einer optischen Bank oft nicht aus und die Bildfelder sind größer als notwendig. Über Zwischenringe kann der minimale Arbeitsabstand verkürzt, die Vergrößerung erhöht und somit das Bildfeld verkleinert werden. Die Zeichnung unten verdeutlicht was passiert, wenn ein Zwischenring zwischen Objektiv und Kamera eingefügt wird. Die Bildweite wird verlängert und entsprechend der Abbildungsgleichung verkürzt sich die Objektweite. Die Vergrößerung des Systems vergrößert sich weiter und das Bildfeld verkleinert sich weiter, wenn noch weitere Zwischenringe eingefügt werden.
Das C-Mount-Zwischenringkit zur Verkleinerung des Bildfeldes und zur Reduzierung des Arbeitsabstandes beinhaltet folgende Zwischenringe: 0,5 mm, 1 mm, 2x 5 mm, 10 mm, 15 mm und 40 mm. Die Verkleinerung des Arbeitsabstandes durch das Hinzufügen von Zwischenringen zwingt das Objektiv auf Abstände zu fokussieren, die eigentlich außerhalb seines Arbeitsabstandsbereichs liegen. Dies kann zu einer stärkeren Verzeichnung, zu höherer chromatischer und sphärischer Aberration, reduzierter Schärfentiefe, Beleuchtungsungleichmäßigkeiten und geringerer Lichtstärke führen. C-Mount-Verlängerungstubus und Abstandsringe aus Messing werden separat verkauft.
Bitte beachten Sie: Verwenden Sie den 5 mm Zwischenring (#03-618), um CS-Mount-Kameras in C-Mount umzuwandeln.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.