Produkt in den Warenkorb gelegt

FLIR Flea®3 USB-3.0-Kameras

Mehr Produkte von Teledyne FLIR
×
  • Kompaktes Gehäuse 29 x 29 x 30 mm
  • Bildraten von bis zu 150 fps
  • Bilderfassungssoftware und ein ¼-20-Stativadapter gehören zum Lieferumfang
  • GigE-Modelle ebenfalls erhältlich

Die FLIR Flea®3 USB-3.0-Kameras eignen sich für alle Anwendungen, bei denen eine kompakte, preisgünstige Hochgeschwindigkeitskamera gefragt ist. Die FLIR Flea®3 Kameras mit USB-3.0-Anschluss erreichen Bildraten von bis zu 150 fps bei einer Auflösung von 1,3 MP. Durch die USB-3.0-Schnittstelle ergeben sich Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps. Zur einfachen Integration steht eine Bilderfassungssoftware zum Download bereit.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein USB-3.0-Kabel (#86-770) erforderlich, die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

Spezifikationen

Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Flea®3
Größe (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
41
Gehäuse:
Full
Bufferspeicher:
32MB
Sensortyp:
e2v EV76C560
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
1.30
Pixel (h x v):
1,280 x 1,024
Pixelgröße, h x v (μm):
5.3 x 5.3
Sensorfläche, h x v (mm):
6.78 x 5.43
Bildrate (fps):
60.00
Pixeltiefe:
8/12/16/24 bit
Belichtungszeit:
16μs - 1s
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0
Energieverbrauch (W):
<3
Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO with #86-784
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (HR25)
Übertragungsgeschwindigkeit (Gbit/Sek.):
5.00
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Mount:
C-Mount
Betriebstemperatur (°C):
0 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Produkte

 Typ   Modellnummer   Sensorformat   Auflösung (Megapixel)   Stecker   Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Monochrome Camera FL3-U3-13E4M-C 1/1.8" 1.30 USB 3.0, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera FL3-U3-13E4C-C 1/1.8" 1.30 USB 3.0, Micro-B with Screw Locks C-Mount

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #86-770 €25,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 5 m #88-058 €38,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GPIO-Stecker 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3 #86-771 €33,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3, 1 m #88-059 €51,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3, 4,5 m #88-060 €57,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stativadapter für Blackfly S (30 mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 #88-210 €12,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 2 Ports #86-769 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.