Die Effilux UV-Linienlichter nutzen die PureUV-Technologie, die die Fluoreszenzemission deutlich verbessert und gleichzeitig Glanz reduziert sowie den Kontrast erhöht. Statt auswechselbaren Fenstern besitzen diese Linienlichter ein eingebautes Fenster mit spezieller UV-Behandlung. Die Linienlichter mit 365 nm bieten eine intensive UV-Beleuchtung mit fixen LEDs in unterschiedlicher Anzahl. Die Effilux UV-Linienlichter besitzen einen integrierten Controller mit einer Auto-Stroboskop-Option, der im Stroboskop-Modus eine um 300% höhere Intensität als im kontinuierlichen Betrieb ermöglicht. Die Linienlichter sind ideal für UV-Fluoreszenzanwendungen geeignet.
Bitte beachten Sie: Es werden eine Stromversorgung mit 24 V und ein M12-Kabel (weiblich auf männlich) benötigt.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.