Die Effilux hyperspektralen Leuchtleisten bieten ein ebenes, kontinuierliches Lichtspektrum zwischen 400 - 900 nm und 400 - 1000 nm und sind somit für multi- und hyperspektrale Anwendungen geeignet. Die LEDs der Leuchtleisten entwickeln keine Wärme und haben eine lange Lebensdauer, was sie zu einer idealen Alternative zu Fluoreszenz- oder Glühlampen macht. Zusätzlich können bei den Lichtern einfach die Emissionswinkel und Diffusionsmuster durch den Nutzer variiert werden. Die Effilux hyperspektralen Leuchtleisten besitzen einen integrierten Controller, der eine analoge Intensitätssteuerung zur Anpassung der Lichtintensität sowie eine Anpassung des Spektrums bei der Version für 400 - 1000 nm ermöglicht. Bei den Leuchtleisten sind drei austauschbare Fenster inklusive (transparent, halb-diffus, diffus). Optional sind Polarisations- und Line-Scan-Zubehör erhältlich.
Bitte beachten Sie: Es wird eine Stromversorgung mit 24 V benötigt, in den Spezifikationen finden Sie die passende Produktnummer für Ihre Region.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.