Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics - Fadenzähler

×
  • Zusammenklappbare Taschenlupen
  • Präzise DCX-Linsen in Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium
  • Skalen sind auf der Innenseite der Basis eingraviert (1/8" Inkremente)

Diese zusammenklappbaren Taschenlupen sind unsere beliebtesten Modelle und bestehen aus einer präzisen DCX-Glaslinse. Das Gehäuse ist aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Lupen lassen sich flach zusammenklappen und passen so in jede Tasche. Die Skalen sind in die Innenseite der Basis eingraviert (1/8" Einteilungen). Die 6X Skala geht von 0 - 1", die 9X Skala von 0 - ½".

Bitte beachten Sie: Wenn Sie andere Skalen wünschen, kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsbüro.

Spezifikationen

Hersteller:
Edmund Optics®
Einteilung:
0.125"
Aufbau:
Black Anodized Aluminum Housing

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
6X Edmund Optics Fadenzähler
6X Edmund Optics Fadenzähler mit Tasche
9X Edmund Optics Fadenzähler
9X Edmund Optics Fadenzähler mit Tasche
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.