Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts +3
×
  • Nützliche Halterung für Experimente und OEM-Systeme
  • Günstiger Preis
  • Versionen mit 0,5“- 4,0“ Durchmesser verfügbar
  • Verstellschrauben mit M6 x 0,25 (101,6 TPI)

Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie bieten viele nützliche Funktionen für Anwendungen in Forschung & Entwicklung, der Prototypenentwicklung und Systemintegration. Die Halterungen besitzen 2 Schrauben für die optische Ausrichtung über Verkippung (±3,5°). Die Verstellschrauben mit M6 x 0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) eingestellt werden. Die Verstellschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entsteht. Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben mit einem M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Vielseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den TECHSPEC® Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß.

Spezifikationen

Optiktyp:
Circular
Anzahl an Verstellschrauben:
2
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°):
±3.5
Feiner Kippwinkel (°):
±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

Produkte

 Optiktyp   Größe der kompatiblen Optiken (mm)  Höhe optische Achse  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Circular 12.5 - 12.7 25.40
Circular 25.0 - 25.4 25.40
Circular 50.0 - 50.8 38.10
Circular 75.0 - 76.2 50.80
Circular 100.0 - 101.6 63.50

Technische Informationen

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung der E-Serie, Optikdurchmesser 25/25,4 mm #17-521 €79,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung der E-Serie, Optikdurchmesser 50/50,8 mm #17-522 €138,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.