Produkt in den Warenkorb gelegt

Quarz-Verzögerungsplatten für zwei Wellenlängen

×
  • λ/4- und λ/2-Verzögerung für Trennung der Harmonischen
  • Entwickelt für Nd:YAG-, Yb:YAG- oder Ti:Saphir-Laser
  • Verzögerungsplatten höherer Ordnung

Die Quarz-Verzögerungsplatten für zwei Wellenlängen werden aus hochqualitativen, kristallinen Quarzsubstraten hergestellt und bieten eine λ/4-Verzögerung für eine und eine λ/2-Verzögerung für eine zweite Wellenlänge. Die Verzögerungsplatten haben hohe Laserzerstörschwellen und eine Antireflexionsbeschichtung für Laseranwendungen mit hoher Leistung. Es sind Versionen für Nd:YAG (532 und 1064 nm), Yb:YAG (515 und 1030 nm) und Ti:Saphir (400 und 800 nm) verfügbar. Die Quarz-Verzögerungsplatten für zwei Wellenlängen sind in einem schwarz eloxierten Aluminiumring mit 25,4 mm Durchmesser und 18 mm freier Apertur gefasst. Die Verzögerungsplatten sind ideal für Separationen von Laserstrahlen, bei denen eine hohe Konversionseffizienz von Quellen mit zwei Wellenlängen oder Second-Harmonic-Generation-Lasern (SHG-Lasern) durch Polarisationsmanagement benötigt wird.

Produkte

Durchm. (mm) CA (mm) DWL (nm)  Verzögerung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
25.40 18.0 532, 1064 λ/4 @ 532, λ/2 @ 1064
25.40 18.0 532, 1064 λ/2 @ 532, λ/4 @ 1064
25.40 18.0 515, 1030 λ/2 @ 515, λ/4 @ 1030
25.40 18.0 515, 1030 λ/4 @ 515, λ/2 @ 1030
25.40 18.0 400, 800 λ/2 @ 400, λ/4 @ 800
25.40 18.0 400, 800 λ/4 @ 400, λ/2 @ 800

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.