Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Dolan-Jenner Mi-LED LED-Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter

Mehr Produkte von Dolan-Jenner

White Mi-LED Fiber Optic LED Illuminator w/ Iris, #89-741

White Mi-LED Fiber Optic LED Illuminator w/ Iris, #89-741 #89-740
×
  • Helligkeit einstellbar zwischen 10 und 100%
  • LED-Lebensdauer: 40.000 Stunden
  • Ausführung mit verstellbarer Blende erhältlich

Die Dolan-Jenner Mi-LED LED-Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter wurden für außergewöhnliche Leistung, geringen Energieverbrauch und lange Nutzungsdauer optimiert. Im Vergleich zu konventionellen 150-Watt-Halogenbeleuchtungsgeräten liefern die Dolan-Jenner Mi-LED LED-Beleuchtungsgeräte mehr Licht und verbrauchen weniger als die Hälfte der Energie. Außerdem muss keine Lampe gewechselt werden. Die LEDs der Beleuchtungsgeräte arbeiten mit einer Farbtemperatur von 5000 K und benötigen daher keine zusätzlichen IR-Filter. Dank des geringen Energieverbrauchs ist eine Nutzungsdauer von ca. 40.000 Stunden möglich. Die Beleuchtungsgeräte arbeiten flüsterleise und sind für Spannungen von 100 bis 240 Volt ausgelegt. Die Vielzahl der erhältlichen Lichtleiteradapter garantieren eine hohe Anpassbarkeit.

Bitte beachten Sie: Dolan-Jenner Adapter für Lichtleiter (separat erhältlich) sind für den Anschluss von Lichtleitern erforderlich. SX-Adapter sind bei der Verwendung einarmiger oder zweiarmiger halbstarrer Lichtleiter oder Hybridlichtleiter erforderlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.