Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompakte motorisierte Drehbühnen

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage #23-931: Compact Motorized Stage Controller (Front) #23-931: Compact Motorized Stage Controller (Back)
×
  • Kleine Standfläche und günstiger Preis
  • Leichtes Gehäuse mit stabiler Bühnenfläche
  • Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen
  • Verwenden Sie Stromversorgung #21-075 und Controller #23-931

Die kompakten motorisierten Drehbühnen sind eine kostengünstige Lösung für die motorisierte Drehung in einem optischen System. Die Bühnen haben eine Oberseite aus eloxiertem Aluminium. Über die Bohrungen auf der Bühne können die erforderlichen Komponenten präzise befestigt werden. Die kompakte Standfläche sorgt für hohe Platzeffizienz und ermöglicht auch die Motorisierung von Systemen mit sehr eingeschränktem Platzangebot. Die kompakten motorisierten Drehbühnen haben das gleiche Lochmuster wie unsere TECHSPEC® Bühnen, sodass sie ideal in Laboraufbauten bei der Realisierung von motorisierten Systemen eingesetzt werden können. Es wird ein Controller (#23-931) benötigt, der einfach über das mitgelieferte Kabel (USB-C auf USB-A, 1 m) verbunden werden kann.

Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.