Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kompakte Spiegel- und Linsenhalterungen

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

×
  • Ideal für die Montage von Optiken mit 0,5“-4“ Durchmesser auf einer einheitlichen optischen Achse mit 25,4 mm bis 63,5 mm Höhe
  • Kompaktes Design ideal für platzsparende Systeme
  • Kompatibel mit runden C- und S-Mount-Optikhalterungen und ID-Gewinde (SM)

TECHSPEC® Kompakte Spiegel- & Linsenhalterungen erleichtern die Integration und Ausrichtung der Optik in vorinstallierten Tischsystemen, die eine gemeinsame Mittellinienhöhe erfordern. Alle Halterungen haben die gleiche Mittellinienhöhe von 25,4 mm, bei den größeren Halterungen wird sie in Schritten von 12,7 mm erhöht. Diese Standardisierung garantiert, dass mechanische und optische Achsen bei Verwendung der TECHSPEC® Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß ohne zusätzliche Justage ausgerichtet sind. Die Halterungen sind mit 8/32- oder M4-Befestigungsgewinden erhältlich und können sowohl mit metrischen als auch mit englischen Systemen verwendet werden. TECHSPEC Kompakte Linsenhalterungen sind mit runden C-Mount-, S-Mount- und T-Mount-Optikhalterungen kompatibel, wenn sie in die Halterungen mit 16 mm, 30 mm und 48 mm Durchmesser montiert werden. Die kompakten Abmessungen dieser Halterungen sind ideal für Systeme, bei denen wenig Aufbauplatz verfügbar ist.

Bitte beachten Sie: Die optische Mittellinienhöhe ist etwas geringer, wenn metrische Optikgrößen in englischen Spiegelhalterungen verwendet werden.

Spezifikationen

Optiktyp:
Circular
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Produkte

 Größe der kompatiblen Optiken (mm)   Tubusgewinde   Kompatible Stangen   Fixierung der Optik   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.7 - M4 x 0.7 Held by One Set Screw
12.7 - 8/32 Held by One Set Screw
25.4 - M4 x 0.7 Held by One Set Screw
25.4 - 8/32 Held by One Set Screw
50.8 - M4 x 0.7 Held by One Set Screw
50.8 - 8/32 Held by One Set Screw
76.2 - M4 x 0.7 Held by One Set Screw
76.2 - 8/32 Held by One Set Screw
12.5 - 12.7 SM05 (0.535" x 40 TPI) M4 x 0.7 One Retainer Ring Included
12.5 - 12.7 SM05 (0.535" x 40 TPI) 8/32 One Retainer Ring Included
25.0 - 25.4 SM1 (1.035" x 40 TPI) M4 x 0.7 One Retainer Ring Included
25.0 - 25.4 SM1 (1.035" x 40 TPI) 8/32 One Retainer Ring Included
50.0 - 50.8 SM2 (2.035" x 40 TPI) M4 x 0.7, 8/32 One Retainer Ring Included
76.2 SM3 (3.035" x 40 TPI) M4 x 0.7, 8/32 One Retainer Ring Included
101.60 SM4 (4.035" x 40 TPI) M6 x 1.0, ¼-20 One Retainer Ring Included
16.0 - M4 x 0.7 Requires S-Mount Circular Optic Mounts (16mm O.D.)
16.0 - 8/32 Requires S-Mount Circular Optic Mounts (16mm O.D.)
30.0 - M4 x 0.7 Requires C-Mount Circular Optic Mounts (30mm O.D.)
30.0 - 8/32 Requires C-Mount Circular Optic Mounts (30mm O.D.)
48 - 8/32 Requires T-Mount Circular Optic Mounts (48mm O.D.)

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne Spiegelhalterung, M4, Optikdurchmesser 25,4 mm #17-534 €59,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung, 8 /32, Optikdurchmesser 25,4 mm #17-535 €59,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, M4, Optikdurchmesser 25/25,4 mm #17-536 €59,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, 8 /32, Optikdurchmesser 25/25,4 mm #17-537 €59,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.