Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kompakte kinematische Optikhalterungen

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-720

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-720 12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 3-Screws, #34-721 Compact Kinematic Mount, 2-Screws, #34-722 Compact Kinematic Mount, 3-Screws, #34-723
×
  • M3 x 0,2 Feinjustierungsgewinde
  • < 25 mm Gesamtprofil
  • Arretierbar für höhere Stabilität

Unsere TECHSPEC® kompakten kinematischen Optikhalterungen sind darauf ausgelegt, die Leistung einer größeren kinematischen Halterung auch bei Integration in Anwendungen mit wenig Platz aufrechtzuerhalten. Diese kinematischen Optikhalterungens sind mit vollständig versenkten Schrauben für den Einbau in OEM-Anwendungen ausgestattet. Die TECHSPEC kompakten kinematischen Optikhalterungen sind in zwei Versionen mit verschiedenen Frontplatten verfügbar, um Optiken wahlweise mit Stellschrauben oder Klebstoff zu befestigen. Einsätze aus Edelstahl gewährleisten Qualität und Stabilität. In Kombination mit unseren TECHSPEC Laserspiegeln sind diese kinematischen Halterungen ideal für die zuverlässige Integration in Laserbearbeitungs-, Kino- oder Life-Science-Anwendungen geeignet.

Spezifikationen

Plate Dimensions (mm):
22.5 x 22.5
Dicke (mm):
19.60
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°):
±5
Feiner Kippwinkel (°):
±5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.2
Höhe Mittelachse (mm):
15.0
Thickness of Front Plate to Back Plate (mm):
19.6
Punktstabilität (μrad):
1.3
Kompatible Stangen:
M4 x 0.7

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.