Produkt in den Warenkorb gelegt

Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht (XP38), Standardqualität

×
  • 38% Transmission von unpolarisiertem Licht im Bereich von 400 - 700 nm
  • Auslöschungsverhältnis bis zu 7500:1
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Spezifikationen

Hinweis:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
Dicke (Zoll):
0.007 ±0.001
Dicke (mm):
0.19 ±0.02
Aufbau:
Polarizing Film
Auslöschungsverhältnis:
Up to 7,500:1
Substrat:
Transmission (%):
Single: 38.5 ±2
Parallel: 30.1
Crossed: <0.004
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Polarisationseffizienz (%):
>99.98
Transmissionsänderung nach 1000 Stunden (%):
<±5
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +70
Hitzeresistenz (°C x Stunden):
70 x 240
Feuchtigkeitsresistenz (°C x Stunden):
40 x 95% RH x 240

Produkte

 Auslöschungsverhältnis   Wellenlängenbereich (nm)   Größe (mm)   Toleranz Größe (mm)   Größe (Zoll)   Dicke (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Up to 7,500:1 400 - 700 50.0 x 50.0 +0.0/-0.5 1.97 x 1.97 0.19
Up to 7,500:1 400 - 700 150.0 x 150.0 ±1.0 5.91 x 5.91 0.19
Up to 7,500:1 400 - 700 200.0 x 200.0 ±1.0 7.87 x 7.87 0.19
Up to 7,500:1 400 - 700 300.0 x 300.0 ±3.0 11.8 x 11.8 0.19
Up to 7,500:1 400 - 700 600.0 x 450.0 ±5.0 23.6 x 17.7 0.19
Up to 7,500:1 400 - 700 600.0 x 900.0 ±5.0 23.6 x 39.4 0.19

Produktdetails

Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht (XP38) in Standardqualität bestehen aus einem hochqualitativen, neutralgrauen Polymerpolarisationsfilm, der eine gute Balance zwischen hoher Transmission und hohem Auslöschungsverhältnis bietet. Die Polarisationsfilme sind ideal für Bildverarbeitung, Mikroskopie und Display-Anwendungen geeignet. Die Transmission des unpolarisierten Lichts beträgt 38% und das Auslöschungsverhältnis liegt bei bis zu 7500:1. Die Filme sind in Bögen bis 600 x 900 mm verfügbar und können für jede Anwendung auf die benötigte Größe zugeschnitten werden.

Bitte beachten Sie: Die Transmissionsachse ist parallel zur ersten angegebenen Abmessung.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.