Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit

Mehr Produkte von Coherent®

Coherent StingRay Developers Kit

×
  • Inklusive 660 und 520 nm StingRay™ Lasern
  • Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
  • Zur schnellen Prüfung von strukturiertem Laserbeleuchtungssystemen
  • Einzelne StingRay™ Laserdioden ebenfalls erhältlich

Das Coherent StingRay™ Entwickler-Kit wurde konzipiert, damit Endanwender, Integratoren, Forscher und Ausbildungslabors zahlreiche Konfigurationen strukturierter Laserbeleuchtung prüfen und schnell diejenige bestimmen können, die am besten zur Anwendung passt. Ein Sortiment verschiedener Projektionsköpfe für die mitgelieferten 660 und 520 nm StingRay™ Laser erlaubt eine Vielzahl verschiedener Varianten strukturierter Beleuchtung. Durch die hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität der Coherent StingRay™ Laser können Anwender mit dem Coherent Sting-Ray™ Entwickler-Kit schnell und einfach ein System konfigurieren, einrichten und Daten davon erhalten.

Produkte

Technische Informationen

Contents of Kit

  • 660nm, 100mW StingRay Laser
  • 520nm, 50mW StingRay Laser
  • CDRH Laser Controller
  • CDRH Controller Power Supply
  • StingRay Heat Sink Mount
  • USB Cable
  • Focus Lock Tool
  • 30° Standard Focus Line (Red)
  • 30° Extended Focus Line (Red)
  • 30° Standard Focus Line (Green)
  • 30° Extended Focus Line (Green)
  • 30° Standard Focus 3-Line (Red)
  • 45° Cross Hair (Green)
  • 19 Dot Standard Focus (Red)
  • 10° Extended Focus Line(Green)
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.