Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cage-System verstellbare Platten

Rotary Mount, M6, #85-658

Rotary Mount, M6, #85-658 Rotary Mount, ¼-20, #87-529 #85-663 #85-722
×
  • Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • X-Y-Mikropositionierplatte mit RMS-Gewinde

Die TECHSPEC® verstellbaren Platten für das Cage-System können zur Integration von optischen Komponenten in die TECHSPEC Cage-Systeme verwendet werden und bieten Drehung, Verkippung und lineare Verschiebung. Die drehbaren Halterungen sind mit M6 oder ¼-20 Montagebohrungen verfügbar und passen in den Innendurchmesser der 25 mm Cage-System Platten. Die kinematischen Halterungen sind kompatibel mit den 30 mm Cage-System Platten und ermöglichen eine kinematische Verstellung der Cage-System Aufbauten. Die X-Y-Mikropositionierplatte hat 6 mm Löcher für Stangen und eine freie Apertur mit 7 mm Durchmesser, eine X-Y-Mikropositionierung und ein RMS-Gewinde für eine präzise Montageausrichtung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.