TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen
#85-643
×
Einfaches Anbringen von Optiken an ein bestehendes Cage-System ohne Demontage
Wird in das vorhandene TECHSPEC® Cage-System mit 38 mm Lochkreis eingeschoben
Hier sehen Sie, wie die Einschubplatte für 4 Stangen genutzt wird
Die TECHSPEC® Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen werden verwendet, um optische Komponenten ohne Demontage einfach in bestehende TECHSPEC Cage-Systeme einzusetzen. Die Einschubplatten sind so gefertigt, dass sie in bestehende Cage-Aufbauten mit 38 mm Lochkreisdurchmesser eingeschoben werden können. Unter diesem Link finden Sie ein Schulungsvideo, in dem gezeigt wird, wie die TECHSPEC Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen in Kombination mit dem TECHSPEC Cage-System verwendet werden können.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.