Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C- und T-Mount-Komponentenkits

×
  • Ideale C- und T-Mount-Komponenten für System- und Prototypendesign
  • Integration in Tubus- und Tischsysteme möglich
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich

TECHSPEC® C- und T-Mount-Komponentenkits beinhalten alle für den grundlegenden Aufbau optischer Systeme notwendigen Komponenten. Das C-Mount-Komponentenkit ist ideal für die Befestigung von Optiken mit 12,5 und 15 mm Durchmesser geeignet, während das T-Mount-Komponentenkit ideal für Optiken mit 12,5 und 25 mm ist. Die Kits sind passend für OEM und Prototypenbau und beinhalten die Komponenten, die für eine Optik-Integration in Tubus- und Tischsysteme notwendig sind. Die TECHSPEC C- und T-Mount-Komponentenkits können mit den anderen C- und T-Mount-Komponenten von Edmund Optics erweitert werden.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Technische Informationen

C-Mount Component Kit (#55-487) Quantity Stock No.
5mm Extension Tube 2 #54-628
10mm Extension Tube 2 #54-629
15mm Extension Tube 1 #54-630
50mm Extension Tube 1 #54-632
100mm Extension Tube 1 #54-633
0.25mm Brass Spacer 1 #54-450
0.5mm Brass Spacer 1 #03-631
1.0mm Brass Spacer 1 #03-632
2.0mm Brass Spacer 1 #03-633
Fine Thread Focus Tube 1 #03-625
Double Female Threaded Ring 1 #03-630
Double Male Threaded Ring 1 #03-629
Iris Diaphragm 1 #03-623
Microscope Eyepiece Mount 1 #03-628
Microscope Objective Mount 1 #03-627
Thin Lens Mount- Holds 12mm Diameter 1 #54-615
Thin Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter 1 #55-246
Thin Lens Mount- Holds 15mm Diameter 1 #54-616
Thick Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter 1 #54-623
Thick Lens Mount- Holds 15mm Diameter 1 #54-624
Ring Mount with ¼-20 Tap 1 #52-930
C-Mount Cube Beamsplitter- 50R/50T 1 #54-823
C-Mount Plate Beamsplitter- 50R/50T 1 #54-824
C-Mount First Surface Mirror- Protected Aluminum 1 #54-825
T-Mount Component Kit (#53-892) Quantity Stock No.
25mm Simple Lens Mount 2 #52-292
25mm Achromat Mount 2 #52-293
12.5mm Simple Lens Mount 2 #52-933
12.5mm Achromat Mount 2 #52-954
10mm Extension Tube 4 #52-294
25mm Extension Tube 2 #52-295
100mm Extension Tube 1 #52-296
Fine Thread Focus Tube 1 #52-300
Iris Diaphragm 1 #52-299
Microscope Objective Mount 1 #52-301
Microscope Eyepiece Mount 1 #52-302
Double Female Thread Ring 1 #52-297
Double Male Thread Ring 1 #52-298
Ring Mount 1 #52-304
T-Mount to C-Mount Adapter 1 #88-956
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.