Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller

C-, S- und T-Mount Verlängerungstuben

×
  • Bietet eine feste Tubusverlängerung für optische Systeme
  • Außen-/Innengewinde an den gegenüberliegenden Seiten
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Verlängerungstuben verlängern das optische Systeme, während sie gleichzeitig das System vor externem Licht und Schmutz schützen. Die Verlängerungstuben sind mit C-, S- oder T-Mount Gewinde verfügbar und können so in viele Anwendungen und Systeme integriert werden. Das schwarz eloxierte Aluminium und das Gewinde auf der Innenseite reduzieren das Streulicht im System. Die Tuben sind in verschiedenen Längen verfügbar und können kombiniert werden, um die benötigte Länge für das jeweilige System zu erzeugen. Aufgrund des Außengewindes ist die Länge des Tubus länger als die Verlängerung im System.

Spezifikationen

Funktion:
Extension Tube (Fixed)

Produkte

 Gewindeart   Tubuslänge (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
T-Mount 100.0
T-Mount 100.0
T-Mount 50.0
T-Mount 25.0
T-Mount 20.0
T-Mount 10.0
S-Mount 25.0
S-Mount 15.0
S-Mount 10.0
S-Mount 5.0
C-Mount 111.5
C-Mount 100.0
C-Mount 50.0
C-Mount 40.0
C-Mount 25.0
C-Mount 15.0
C-Mount 10.0
C-Mount 5.0

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung, 1,75" Mittenachse, 30 mm ID #56-870 €165,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
S-Mount Verlängerungstubus-Kit #68-226 €189,00 Stk. 5+ €167,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
S-Mount Retainer Ring #63-969 €16,50 Stk. 5+ €14,70   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount Retainer Ring #58-740 €17,50 Stk. 5+ €15,70   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
C-Mount Verlängerungstubus Kit #54-668 €333,00 Stk. 5+ €293,70   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
T-Mount Retainerring #58-741 €17,50 Stk. 5+ €15,70   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.