Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller

C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde

×
  • Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
  • Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
  • Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde können genutzt werden, um zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten zu verbinden. Die Ringe mit beidseitigem Gewinde haben entweder Innengewinde auf beiden Seiten oder Außengewinde und ermöglichen so die Kopplung von zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten mit gleicher Gewindeausrichtung. Es werden ebenfalls drehbare Versionen der TECHSPEC C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde angeboten. Diese drehbaren Versionen ermöglichen Anpassungen auch nach dem Aufbau für Anwendungen in denen Ausrichtung besonders wichtig ist.

Spezifikationen

Funktion:
Thread Adapter

Produkte

 Gewindeart   Gewindeausrichtung   Aufbau   Tubuslänge (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
C-Mount Double Male Fixed 4.0
C-Mount Double Female Fixed 12.0
T-Mount Double Female Fixed 10.0
T-Mount Double Male Fixed 4.9
C-Mount Double Male Rotating 6.0
T-Mount Double Male Rotating 6.0
S-Mount Double Female Fixed 10.0
S-Mount Double Male Fixed 4.0
S-Mount Double Male Rotating 6.0
T-Mount Double Female Rotating 16.5
C-Mount Double Female Rotating 16.5
S-Mount Double Female Rotating 14.0

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.