Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller

C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen

×
  • Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
  • Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
  • Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1“ x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: #56-353, #56-354, #52-933 und #52-292 bestehen aus 3 Teilen.

Spezifikationen

Optiktyp:
Circular
Funktion:
Optic Mount (Fixed)

Produkte

 Gewindeart   Optikdurchmesser (mm)   Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm)   Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm)   Tubuslänge (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
C-Mount 25.0 - 25.4 3.75 1.0 16.3
C-Mount 21.0 3.0 1.0 5.6
C-Mount 20.0 2.90 1.00 5.6
C-Mount 18.0 3.0 1.0 5.6
C-Mount 15.0 3.0 1.0 5.6
C-Mount 12.5 3.0 1.0 5.6
C-Mount 12.0 3.0 1.0 5.6
C-Mount 10.0 3.0 1.0 5.6
C-Mount 9.0 3.0 1.0 5.6
C-Mount 6.5 3.0 1.0 5.6
C-Mount 6.0 3.0 1.0 5.6
C-Mount 5.0 3.0 1.0 5.6
C-Mount 4.0 3.0 1.0 5.6
C-Mount 3.0 3.0 1.0 5.6
C-Mount 3.0 11.0 1.5 14.0
C-Mount 5.0 6.5 1.0 14.0
C-Mount 6.25 11.0 2.5 14.0
C-Mount 9.0 11.0 2.5 14.0
C-Mount 10.0 10.5 2.0 14.0
C-Mount 12.5 11.0 2.5 14.0
C-Mount 15.0 11.0 3.0 14.0
C-Mount 18.0 11.0 3.0 14.0
C-Mount 20.0 11.0 3.5 14.0
C-Mount 25.0 - 25.4 11.5 3.3 24.2
S-Mount 3.0 3.0 1.0 6.2
S-Mount 4.0 3.0 1.0 6.2
S-Mount 5.0 3.0 1.0 5.6
S-Mount 6.0 3.0 1.0 5.6
S-Mount 9.0 3.0 1.0 5.6
S-Mount 10.0 2.5 1.0 8.6
S-Mount 12.5 - 12.7 2.5 1.0 13.6
S-Mount 5.0 6.5 1.0 9.7
S-Mount 6.25 6.5 2.0 9.7
S-Mount 9.0 6.5 2.0 9.7
S-Mount 10.0 6.5 2.0 12.7
S-Mount 12.5 - 12.7 6.5 2.0 20.5
T-Mount 12.5 - 12.7 5.50 2.00 11.5
T-Mount 25.0 - 25.4 5.50 2.00 11.5
T-Mount 27.0 5.5 2.0 11.5
T-Mount 30.0 5.5 2.5 11.5
T-Mount 40.0 10.95 2.0 15.0
T-Mount 12.5 - 12.7 15.50 5.00 21.5
T-Mount 25.0 - 25.4 15.50 5.00 21.5
T-Mount 30.0 15.5 5.0 21.5
T-Mount 40.0 20.95 5.0 25.0
T-Mount 50.0 10.0 2.0 22.0
T-Mount 50.0 18.5 5.0 32.5

Technische Informationen

#58-741
#58-741

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter Außengewinde C-Mount, Innengewinde T-Mount #53-483 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde C-Mount, Außengewinde T-Mount #58-753 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde C-Mount, Außengewinde SM1 #88-954 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde C-Mount, Innengewinde SM1 #88-955 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde S-Mount, Außengewinde C-Mount #63-945 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde S-Mount, Innengewinde C-Mount #63-974 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde S-Mount, Außengewinde SM05 #88-952 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde S-Mount, Innengewinde SM05 #88-953 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde C-Mount, Außengewinde M29 x 0,75 #11-177 €32,75 Stk. 5+ €29,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde C-Mount, Außengewinde M29 x 0,75 #11-178 €32,75 Stk. 5+ €29,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.