Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount-Zylinder mit Innengewinde

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131
×
  • Kompatibel mit Optiken, die einen Durchmesser von 12,5, 15 und 25 mm haben
  • C-Mount-Außen- und Innengewinde
  • Ermöglicht lineare Verstellwege ohne Verdrehung der Komponenten

TECHSPEC® C-Mount-Zylinder mit Innengewinde sorgen für eine reibungslos gleitende Bewegung mit präziser Fokussierbarkeit auf ein System, ohne Verdrehung der montierten optischen Komponenten. Die Zylinder sind ideal für die einfache Integration in jedes C-Mount-System, wie z. B. Tubus- oder Bildgebungssysteme und sind für die Montage von Optiken mit 12,5 mm, 15 mm und 25 mm Durchmesser erhältlich. Die Zylinder zeichnen sich durch einen kleinen maximalen linearen Verstellweg von 16 mm für die 12,5 und 25 mm Versionen sowie einen maximalen Verstellweg von 7,5 mm für die Versionen für 25 mm Optiken aus.

Bitte beachten Sie: Bei den C-Mount-Zylindern mit Innengewinde für 15 mm Optiken (#54-392) sind zwei Retainerringe (#54-395) erforderlich, um eine Optik zu befestigen. Ebenfalls verfügbar sind Adapter für die Montage von 15 mm gefassten Achromatenpaaren und Relaisoptiken (#54-394 bzw. #54-721). Um mehrere Optiken in einem C-Mount-Zylinder mit Innengewinde für Optiken mit 12,5 mm Durchmesser (#57-649) zu befestigen, muss der Retainerring #59-240 verwendet werden.

Spezifikationen

Optiktyp:
Circular
Funktion:
Optic Mount (Linear Adjustment)
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2.0
Gewindeart:
C-Mount

Produkte

 Optikdurchmesser (mm)   Verstellweg (mm)   Tubuslänge (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.5 16.0 41.9
15.0 7.5 31.8
25.0 16.0 55.0

Produktdetails

Note: Accessories are required for operation and sold separately. The adapters thread into the helicoid’s inner barrel. One retainer ring is required to position the lens adapters, or two can be used to maintain a fixed position. Two 1.5mm wide slots are provided on each accessory to accommodate a spanner wrench. Two retainer rings can also be used to hold a TECHSPEC® lens with a 15mm diameter in place.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Zusätzlicher Retainerring für #57-649 #59-240 €31,25 Stk. 5+ €27,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
extra Retainerring für 15mm Adapter #54-395 €18,50 Stk. 5+ €16,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für 15mm gefasste Achromatenpaare #54-394 €61,00 Stk. 5+ €54,10   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.