Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Breitbandige polarisierende Strahlteilerwürfel

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
  • Versionen für VIS und NIR
  • Auslöschungsverhältnis 500:1
  • AR-Beschichtung sorgt für Reflexion unter 0,5% pro Fläche

Die TECHSPEC® breitbandigen polarisierenden Strahlteilerwürfel bieten eine Transmission von mehr als 90% des p-polarisierten Lichts und eine Reflexion von mehr als 99% des s-polarisierten Lichts über den gesamten Designwellenlängenbereich. Jeder Strahlteiler besteht aus einem Paar präziser rechtwinkliger Prismen, die präzise verkittet sind. Auf einer Hypotenuse befindet sich die dielektrische Strahlteilerbeschichtung. Auf die Oberflächen des Würfels, durch die der Strahl fällt, wurde eine Antireflexbeschichtung aufgebracht, die die Reflexionen auf weniger als 0,5% pro Fläche reduziert.

Spezifikationen

Freie Apertur (%):
90
Aufbau:
Cube
Strahlabweichung (Bogenminute):
±3
Auslöschungsverhältnis:
500:1
Transmission für p-polarisiertes Licht (%):
>90
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):
>99
Substrat:
Oberflächenqualität:
40-20
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Produkte

 Auslöschungsverhältnis   Größe (mm)   Wellenlängenbereich (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
500:1 5.0 x 5.0 x 5.0 420 - 680
500:1 10.0 x 10.0 x 10.0 420 - 680
500:1 20.0 x 20.0 x 20.0 420 - 680
500:1 25.0 x 25.0 x 25.0 420 - 680
500:1 50.0 x 50.0 x 50.0 420 - 680
500:1 5.0 x 5.0 x 5.0 700 - 1100
500:1 10.0 x 10.0 x 10.0 700 - 1100
500:1 20.0 x 20.0 x 20.0 700 - 1100
500:1 25.0 x 25.0 x 25.0 700 - 1100
500:1 50.0 x 50.0 x 50.0 700 - 1100

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.