Produkt in den Warenkorb gelegt

Breitbandige Polarisationsfilter

Broadband Polarizers

×
  • Großer Einfallswinkelbereich
  • Breitbandige Leistungsfähigkeit von 300 - 2700 nm
  • Einfache Systemintegration durch kompakten Aufbau

Spezifikationen

Dicke (mm):
2.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.3
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.1
Einfallswinkel (°):
±40
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 2700
Markierung der Polarisationsachse (°):
±2
Fassungsdicke (mm):
4.5
Betriebstemperatur (°C):
-50 to 80

Produkte

 Auslöschungsverhältnis   Wellenlängenbereich (nm)  Durchm. (mm)  Toleranz Größe (mm)   Dicke (mm)  AOI (°)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
>100:1 @ 300 - 400nm (Typical)
>50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical)
>800:1 @ 700 - 1400nm (Typical)
>1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
300 - 2700 12.70 +0.0/-0.1 2.50 ±40
>100:1 @ 300 - 400nm (Typical)
>50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical)
>800:1 @ 700 - 1400nm (Typical)
>1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
300 - 2700 25.40 +0.0/-0.1 2.50 ±40
>100:1 @ 300 - 400nm (Typical)
>50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical)
>800:1 @ 700 - 1400nm (Typical)
>1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
300 - 2700 50.80 +0.0/-0.1 2.50 ±40

Produktdetails

Breitbandige Polarisationsfilter eignen sich ideal für Breitbandanwendungen vom UV- bis zum SWIR-Spektrum, bei denen Wire-Grid-Polarisationsfilter keine Option sind. Breitbandige Polarisationsfilter besitzen Einfallswinkel von ± 40° und eignen sich hervorragend für nicht kollimierte Lichtquellen. Dank ihrer speziellen Konstruktion besitzen diese Polarisationsfilter einen konsistenten Kontrast des transmittierten Lichts zwischen 300 - 2.700 nm.

Bitte beachten Sie: Der Eingangsstrahl sollte an der Vorderseite der Optik einfallen, auf der sich die Referenzmarkierung befindet.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.