Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE

Mehr Produkte von Allied Vision
×
  • 4,2x mehr Bandbreite als GigE
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 691 Bilder/Sekunde
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets

Die Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE haben ein leichtes und kompaktes Gehäuse und kombinieren die Vorteile des etablierten 5GigE-Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium-Serie. Mithilfe der Alvium®-Technologie bieten diese Sugar-Cube-Kameras höchste Bildqualität bei geringem Stromverbrauch. Die Kameras sind nach dem neuesten Industriestandard aufgebaut, sind langfristig und zuverlässig verfügbar und können einfach in jedes USB3- oder GigE-Vision-System integriert werden. Die präzise Sensorausrichtung, verbesserte Sauberkeit, Rauschkorrektur und Korrektur von Pixelfehlern ermöglicht Auflösungen von bis zu 24,6 MP und Bildraten von bis zu 691 FPS. Die Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE haben eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle auf der Rückseite und sind in verschiedenen Monochrom- und Farb-Versionen mit entweder C-Mount- oder S-Mount-Objektivanschluss verfügbar.

Spezifikationen

Hersteller:
Allied Vision
Kamera-Familie:
Alvium G5
Gehäuse:
Full
Bufferspeicher:
512KB
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision V1.2, GenICam V2.0
Videoausgang:
5GigE (PoE)
Stecker:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
10-pin TFM
Gewinde:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +60
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +85

Produkte

 Typ   Modellnummer   Sensorformat   Auflösung (Megapixel)   Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Monochrome Camera Alvium G5-052m 1/1.7" 0.50 C-Mount
Color Camera Alvium G5-052c 1/1.7" 0.50 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-291m 2/3" 2.90 C-Mount
Color Camera Alvium G5-291c 2/3" 2.90 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-500m 1/2.5" 5.00 C-Mount
Color Camera Alvium G5-500c 1/2.5" 5.00 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-500m 1/2.5" 5.00 M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera Alvium G5-500c 1/2.5" 5.00 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera Alvium G5-508m 2/3" 5.10 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-508m 2/3" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G5-508c 2/3" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G5-510c 1/1.8" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G5-510c 1/1.8" 5.10 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-510m 1/1.8" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G5-510c 1/1.8" 5.10 M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera Alvium G5-510c 1/1.8" 5.10 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera Alvium G5-510m 1/1.8" 5.10 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-510m 1/1.8" 5.10 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera Alvium G5-811m 2/3" 8.10 C-Mount
Color Camera Alvium G5-811c 2/3" 8.10 C-Mount
Ultra Violet Camera Alvium G5-812UV 2/3" 8.10 C-Mount
Ultra Violet Camera Alvium G5-812UV 2/3" 8.10 CS-Mount
Color Camera Alvium G5-1242c 1/1.7" 12.40 C-Mount
Color Camera Alvium G5-1242c 1/1.7" 12.40 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-1242m 1/1.7" 12.40 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-1242m 1/1.7" 12.40 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-1240m 1/1.7" 12.20 C-Mount
Color Camera Alvium G5-1240c 1/1.7" 12.20 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-1620m 1.1" 16.20 C-Mount
Color Camera Alvium G5-1620c 1.1" 16.20 C-Mount
Color Camera Alvium G5-2040c 1.1" 20.40 C-Mount
Color Camera Alvium G5-2040c 1.1" 20.40 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-2040m 1.1" 20.40 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-2040m 1.1" 20.40 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-2050m 1" 20.20 C-Mount
Color Camera Alvium G5-2050c 1" 20.20 C-Mount
Color Camera Alvium G5-2050c 1" 20.20 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G5-2460m 1.2" 24.60 C-Mount
Color Camera Alvium G5-2460c 1.2" 24.60 C-Mount

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 3 m #23-575 €21,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 5 m #23-576 €31,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 10 m #23-577 €52,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 3 m #23-578 €37,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 5 m #23-579 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 10 m #23-580 €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Alvium G1/G5 Stromversorgung #23-581 €94,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 Wärmesenke, Set mit 2 Stück #23-643 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.