Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE

Mehr Produkte von Allied Vision
×
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
  • Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
  • Die Kameras Alvium G5 and Allied Vision Alvium mit USB 3.1 sind ebenfalls verfügbar

Die Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE haben ein leichtes und kompaktes Gehäuse und kombinieren die Vorteile des etablierten GigE-Vision-Standards mit der Flexibilität der Alvium-Serie. Die ALVIUM® System-on-Chip-Technologie (SoC) bietet eine umfangreiche Bildverarbeitungsbibliothek für eine integrierte Bildkorrektur und Bildvorverarbeitung, sodass der Workload für den Computer reduziert wird. Die Kameras sind nach dem neuesten Industriestandard aufgebaut, sind langfristig und zuverlässig verfügbar und können einfach in jedes Vision-System eingebaut werden. Die präzise Sensorausrichtung, verbesserte Sauberkeit, Rauschkorrektur und Korrektur von Pixelfehlern ermöglicht Auflösungen von bis zu 24,6 MP und Bildraten von bis zu 276 FPS. Die Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE haben eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle auf der Rückseite und sind in verschiedenen Monochrom- und Farb-Versionen mit entweder C-Mount- oder S-Mount-Objektivanschluss verfügbar.

Spezifikationen

Hersteller:
Allied Vision
Kamera-Familie:
Alvium G1
Gewicht (g):
65
Gehäuse:
Full
Bufferspeicher:
32MB
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision V1.2, GenICam V2.0
Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
10-pin TFM
Gewinde:
¼"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +85

Produkte

 Typ   Modellnummer   Sensorformat   Auflösung (Megapixel)   Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-040m 1/2.9" 0.40 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-040c 1/2.9" 0.40 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-040m 1/2.9" 0.40 M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-040c 1/2.9" 0.40 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-158m 1/2.9" 1.60 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-158c 1/2.9" 1.60 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-158m 1/2.9" 1.60 M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-158c 1/2.9" 1.60 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-234m 1/1.2" 2.35 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-234c 1/1.2" 2.35 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-240m 1/2.3" 2.40 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-240c 1/2.3" 2.40 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-240m 1/2.3" 2.40 M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-240c 1/2.3" 2.40 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-319m 1/1.8" 3.20 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-319c 1/1.8" 3.20 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-319m 1/1.8" 3.20 M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-319c 1/1.8" 3.20 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera Alvium G1-500m 1/2.5" 5.00 C-Mount
Color Camera Alvium G1-500c 1/2.5" 5.00 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G1-500m 1/2.5" 5.00 M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera Alvium G1-500c 1/2.5" 5.00 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-507m 2/3" 5.10 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-507c 2/3" 5.10 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-507c 2/3" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G1-510c 1/1.8" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G1-510c 1/1.8" 5.10 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G1-510m 1/1.8" 5.10 C-Mount
Color Camera Alvium G1-510c 1/1.8" 5.10 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera Alvium G1-510m 1/1.8" 5.10 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G1-510m 1/1.8" 5.10 M12 x 0.5 (S-Mount)
Ultra Violet Camera Alvium G1-812 UV 2/3" 8.10 C-Mount
Ultra Violet Camera Alvium G1-812 UV 2/3" 8.10 CS-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-811m 2/3" 8.10 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-811c 2/3" 8.10 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-1236m 1.1" 12.40 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-1236c 1.1" 12.40 C-Mount
Color Camera Alvium G1-1240c 1/1.7" 12.20 C-Mount
Color Camera Alvium G1-1240c 1/1.7" 12.20 CS-Mount
Color Camera Alvium G1-1240c 1/1.7" 12.20 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera Alvium G1-1240m 1/1.7" 12.20 C-Mount
Monochrome Camera Alvium G1-1240m 1/1.7" 12.20 CS-Mount
Monochrome Camera Alvium G1-1240m 1/1.7" 12.20 M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-1242m 1/1.1" 12.40 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-1242c 1/1.1" 12.40 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-1620m 1.1" 16.20 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-1620c 1.1" 16.20 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-2040m 1.1" 20.40 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-2040c 1.1" 20.40 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-2050m 1" 20.20 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-2050c 1" 20.20 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-2460m 1.2" 24.60 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
Alvium G1-2460c 1.2" 24.60 C-Mount

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 3 m #23-575 €21,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 5 m #23-576 €31,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Cat6 1G/5GigE verschraubbares Kabel, 10 m #23-577 €52,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 3 m #23-578 €37,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 5 m #23-579 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Alvium G1/G5 GPIO-Kabel, 10 m #23-580 €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
AV Alvium G1/G5 Stromversorgung #23-581 €94,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
AV Alvium G1/G5 Wärmesenke, Set mit 2 Stück #23-643 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.