Einfache Arretierung über seitliche Feststellschrauben
Können in Optikhalterungen mit 25,4 mm Durchmesser integriert werden
Mit den verstellbaren Gitterhalterungen können Beugungsgitter ohne eine Beschädigung der empfindlichen Gitteroberfläche befestigt werden. Die Halterungen besitzen ein 3-Punkt-Haltesystem mit Federn und Metallkontakten mit geringem Druck und können einfach über seitliche Feststellschrauben arretiert werden. Die Verlängerung auf der Rückseite mit 25,4 mm Durchmesser ermöglicht eine Befestigung der Halterungen an den TECHSPEC® kinematischen Halterungen, den runden kinematischen Halterungen der E-Serie oder den festen Spiegelhalterungen. Die verstellbaren Gitterhalterungen können so eingestellt werden, dass Gitter in verschiedenen Größen befestigt werden können (max. 60 mm Höhe).
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.