Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Acktar geschwärzte Laserstrahlfallen und -blocker

Mehr Produkte von Acktar
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar Blackened Laser Beam Trap Acktar Blackened Laser Beam Block
×
  • Beschichtet für eine hohe Absorption von Laserlicht
  • Rohrförmige Strahlfalle oder flaches Design zur Strahlblockung
  • M6-Gewindebohrung für eine einfache Stangenmontage

Acktar geschwärzte Laserstrahlfallen und -blocker besitzen Beschichtungen, die einfallendes Laserlicht vom ultravioletten (UV) bis zum langwelligen infraroten (LWIR) Spektrum absorbieren. Die Acktar Beschichtungen erreichen einen Reflexionsfaktor von weniger als 10-6 (Strahlfalle) und Laserzerstörschwellen bis zu 20 W/cm2. Eine M6-Gewindebohrung sowohl in der Strahlfalle als auch im Blocker ermöglicht die einfache Befestigung auf optischen Stangen zur Integration in optische Systeme. Die Acktar geschwärzten Laserstrahlfallen und -blocker sind in verschiedenen Größen für kleine oder große Laserstrahlen verfügbar und erhöhen die Sicherheit, indem sie das Risiko von Laserschäden reduzieren. Der flache Strahlblocker besitzt Bohrungen auf der Rückseite für den Anbau eines 92 mm Kühlungsventilators, sodass mehrere Blöcke kombiniert werden können, um größere Flächen abzudecken.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.