Produkt in den Warenkorb gelegt

90°-Klapphalterung

90° Flip Mount

90° Flip Mount

90° Flip Mount Closed Flip Mount with Optical Mount and Mounting Post Open Flip Mount with Optical Mount and Mounting Post
×
  • 25,4 mm Dicke gewährleistet klare und gleichbleibende Montagehöhen
  • <100 μrad Winkelwiederholgenauigkeit
  • Erhältlich mit engl. oder metrischen Montagegewinden

90°-Klapphalterungen sind ideal, um montierte Optiken einfach in den Strahlengang hinein- und wieder herauszuklappen. Eine Winkelwiederholgenauigkeit <100 μrad trägt dazu bei, dass die montierte Optik auch nach wiederholtem Umklappen der Halterung die Ausrichtung zum optischen Pfad beibehält. Die Klapphalterungen besitzen Montagebohrungen mit Innengewinde und angesenkte Montagebohrungen und erhöhen so die Flexibilität. 90°-Klapphalterungen sind mit einer Dicke von 25,4 mm (1") konstruiert, um einfache und gleichbleibende Arbeitshöhen zwischen den optischen Elementen zu gewährleisten, wenn sie an einer optischen Stange montiert sind. Die Montagebohrungen sind sowohl in metrischer (M4-Gewindebohrung und M4-Senkbohrung mit M6-Innengewinde) als auch in englischer Ausführung (8/32-Gewindebohrung und 8/32-Senkbohrung mit ¼-20-Innengewinde) erhältlich und lassen sich somit an jedes optische System im Labor anpassen.

Spezifikationen

Funktion:
Flip Mount
Dicke (mm):
25.40
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Wiederholgenauigkeit (µrad):
<100

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Klapphalterung, metrisch
Klapphalterung, englisch

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.