Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochpräzise Zoomobjektive 7X und 12,5X

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab.

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab.

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. Lower Lens 3.0X Lower Lens, #89-902	Mitutoyo Objective Adapter (M26 x 36TPI), #89-904 +6
×

Die hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X sind modulare Objektivsysteme, die aus Kameraanschluss, Kameratubus, Hauptkörper, einem unteren Funktionsmodul und dem unteren Objektiv bestehen. Die Vielseitigkeit wird durch austauschbare Module zur Änderung der Vergrößerung, des Bildfeldes oder des optischen Weges erweitert. Die hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X sind mit den M26 x 36 TPI Objektiven von Mitutoyo kompatibel; die Objektive sind mit C-Mount, F-Mount und DSLR-Kameras kompatibel und decken Sensoren bis hin zum 35 mm Kleinbildformat ab. Für 90°-Umlenkungen oder Ein- / Auskopplungen im Strahlengang sind 90°- oder 50/50-Module erhältlich. Ebenfalls verfügbar ist ein Motor-Controller für die Zoom- und Fokusfunktion, der mit USB, Ethernet oder RS-232/422/285 verbunden werden kann.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
C-Mount-Lichtleiteradapter
C-Mount-Kameraadapter
F-Mount-Kameraadapter
EOS-Kameraadapter
K-Mount-Kameraadapter
Four-Thirds-Kameraadapter
Micro-Four-Thirds-Kameraadapter
Sony-Alpha-Kameraadapter
0,4X Kameratubus
0,5X Kameratubus
0,6X Kameratubus
0,8X Kameratubus
1,0X Kameratubus
0,8X Mini-Kameratubus
1,0X Mini-Kameratubus
1,5X Mini-Kameratubus
2,0X Mini-Kameratubus
2,5X Mini-Kameratubus
3,0X Mini-Kameratubus
7X Zoommodul, manuell
7X Zoommodul, manuell mit Rasten
7X Zoommodul mit Stepper-Motor
12,5X Zoommodul, manuell
12,5X Zoommodul, manuell mit Rasten
12,5X Zoommodul mit Stepper-Motor
Festblenden-Set (benötigt bei Einsatz ohne Zoom-Modul)
Grundmodul, ohne Fokussierung
Modul mit 15 mm manueller Fokussierung
Unteres Modul, 15 mm Fokus mit Stepper-Motor
Modul mit Koaxialanschluss
Modul mit Koaxialanschluss & Analysator
Modul mit Koaxialanschluss & 5 mm manueller Fokussierung
Modul mit Koaxialanschluss, Analysator & 5 mm manueller Fokussierung
Unteres Modul, In-Line-Beleuchtung und 5 mm Fokus mit Stepper-Motor
Unteres Modul, In-Line-Beleuchtung, Analysator und 5 mm Fokus mit Stepper-Motor
0,4X unteres Objektiv
0,5X unteres Objektiv
0,67X unteres Objektiv
1,0X unteres Objektiv
1,25X unteres Objektiv
1,43X unteres Objektiv
1,67X unteres Objektiv
2,0X unteres Objektiv
3,0X unteres Objektiv
4,0X unteres Objektiv
Objektivadapter für Mitutoyo (M26 x 36 TPI)
Strahlteilerwürfel 50/50
Spiegelwürfel für rechtwinklige Umlenkung
Spiegelwürfeladapter für Einsatz mit unterem Modul
Filterhalterung 25,4 mm
Einstellbare Blende
In-Line-Halterung
Halterung für Kameratubus
Einstellbares Halterungsstativ mit Schiene
Controller für Stepper-Motor
Controller-Adapter für unteres Fokusmodul
EU-Kabel
UK Style Cord
Polarisatorzubehör für Beleuchtung
Adapter für faseroptische Lichtleiter
Adapter für faseroptische Lichtleiter auf 10 mm
In-Line-Anschluss unter rechtem Winkel
Adapter für faseroptisches Ringlicht
Adapter für LED-Ringlicht
Halterung für Mikroskopstativ 76 mm
Halterung für Mikroskopstativ 82 mm
Halterung für Mikroskopstativ 83 mm
Halterung für Mikroskopstativ 84 mm

Produktdetails

Ein komplettes Zoomobjektiv besteht aus Kamera-Mount, Kamera-Tubus, Zoommodul, einem unteren Funktionsmodul und einem unteren Objektiv. Eine Auswahlhilfe für Produkte finden Sie in der Tabelle mit den technischen Spezifikationen.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.