Produkt in den Warenkorb gelegt

Tragbares Messmikroskop 25X

×
  • Kompaktes Design
  • Strichplatte mit Skala inklusive
  • Aufrechtes Bild

Unser tragbares und kompaktes Messmikroskop kann für kritische Inspektionen und Messungen verwendet werden. Jedes Mikroskop besitzt einen Fokusring. Über eine Verstellung der Strichplatte kann die Skala dem internen Bild überlagert und scharf fokussiert werden. Die transparente Basis aus Akryl steht sicher auf flachen Objekten und lässt Umgebungslicht durch. Zwei Ausschnitte in der transp. Basis (180° versetzt) erlauben eine Berührung des inspizierten Objektes. Die Basis kann zur Betrachtung unregelmäßiger Objekte entfernt werden. Die unterste Makrolinse kann entfernt werden und das Mikroskop kann als 8X Teleskop mit aufrechtem Bild für große Entfernungen verwendet werden. Gepolsterte Aufbewahrungstasche inklusive. Strichplatte: 2,5-0-2,5 mm, 0,05 mm Schritte. Bitte beachten Sie, dass der Fokusring an der abnehmbaren Makrolinse befestigt ist.

Produkte

 Vergrößerung  WD (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Micro: 25X, Scope: 8X Micro: 75, Scope: 6000 - ∞

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzbasis für portables Messmikroskop, 25X #62-420 €30,00 Stk. 5+ €28,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.