Edmund Optics verfügt über umfangreiche Beschichtungsmöglichkeiten für optische Komponenten sowohl für das ultraviolette als auch für das sichtbare und infrarote Spektrum. Beschichtungen können auf unbeschichtete Substrate aufgebracht werden, z.B. auf Linsen, Fenster oder Prismen, um die Eigenschaften zu modifizieren oder spezielle optische Komponenten zu produzieren, beispielsweise Strahlteiler und optische Filter.
Vefügbare Beschichtungen
Wir erstellen kundenspezifische Strahlteilerplatten, die Ihre Anforderungen erfüllen, indem wir eine unserer Katalog-Strahlteilerplatten nutzen und schnell Größe, Wellenlängenbereich und das Teilungsverhältnis anpassen.
Standard-Strahlteilerplatten | Substrat | Wellenlängenbereich | Reflexion/Transmission |
Strahlteilerplatten für VIS und NIR | N-BK7 | 400 - 700 nm, 700 - 1.100 nm |
20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 |
Strahlteilerplatten | Kalknatronglas | 400 - 700 nm | 25/75, 30/70, 40/60, 50/50, 70/30, 75/25 |
Strahlteilerplatten für UV | UV Quarzglas | 250 - 450 nm | 30/70, 50/50, 70/30 |
Aus unbeschichteten rechtwinkligen Katalog-Prismen, kann Edmund Optics® schnell kundenspezifische Strahlteilerwürfel in Größen zwischen 5 und 75 mm montieren. Kundenspezifische Teilungsverhältnisse und Wellenlängenbereiche sind erhältlich.
Standard-Strahlteilerwürfel | Substrat | Wellenlängenbereich | Reflexion/Transmission |
Breitbandige nicht polarisierende Strahlteilerwürfel | N-BK7 | 430 - 670 nm, 720 - 1.080 nm, 1.100 - 1.620 nm | 50/50 |
Breitbandige polarisierende Strahlteilerwürfel | N-SF11 | 420 - 680 nm, 700 - 1.100 nm | Refl. S / Transm. P |
Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien | N-BK7 | 488 nm, 532 nm, 780 nm, 850 nm, 980 nm, 1.064 nm | Refl. S / Transm. P |
Standard-Strahlteilerwürfel | N-BK7 | 400 - 700 nm | 30/70, 50/50, 70/30 |
Benötigen Sie einen kundenspezifischen Filter? Wir können präzise Filterbeschichtungen schnell und einfach auf unbeschichtete Substrate auftragen. Bandpassfilter, Notch Filter, dichroitische und Kantenfilter sowie Farbfilter und Neutraldichtefilter können angepasst werden, um spezifische Größen- oder Leistungsanforderungen zu erfüllen.
Typ | Wellenlängenbereich | Optische Dichte |
Bandpassfilter mit einem einzigen Substrat | 300 nm - 2,0 μm | ≥4, ≥6 |
Traditionell beschichtete Bandpassfilter | 193 nm - 10,6 μm | ≥3, ≥4 |
Notch Filter | 355 nm - 1,064 μm | ≥2, ≥4 |
Kurzpassfilter | 400 nm - 1,2 μm | ≥2, ≥4 |
Dichroitische Filter | 400 nm - 1,2 μm | N/A |
Bandpassfilter Standardqualität | 285 nm - 1.000 nm | N/A |
Neutraldichtefilter | UV, VIS, NIR, IR | 0,1 - 4,0 |
Möglichkeiten Filterbeschichtungen | Typische Spezifikationen / Toleranzen | |
Abmessungen (Durchmesser oder quadratisch) | 2-100 nm | |
Substrat | alle Glastypen | |
Spektralbereich | 193 nm - 14 μm | |
Flankensteigung (T50% bis OD > 4) | <0,5% | |
Toleranz Kantenlage | <1% Abweichung, <0,2% Sonderfälle | |
Toleranz Neutraldichtee | OD ±5% | |
ZWL | ±1 nm | |
Bandbreite | 1 nm - Breitband | |
Transmission | >95%, typisch | |
Reflexion | 0,1 - 99,5% | |
Polarisation (S:P) | 10.000:1 | |
Zerstörschwelle | bis 20 J/cm2 @ 20 ns Pulslänge | |
Haltbarkeit | MIL-STD-810F, Abschnitt 507.4, MIL-C-48497A, Abschnitt 3.4.1 |
Anpassung von Linsen, Spiegeln, Fenstern, Strahlteilern, Polarisatoren und Prismen – bereits ab 2-3 Wochen ab Werk.
Benötigen Sie eine Optik in einer bestimmten Größe? Wir können den Außendurchmesser unserer Katalog-Optiken schnell und einfach reduzieren, sodass sie genau Ihre Anforderungen erfüllt.
Anwendungsbeispiele
Typische Spezifikationen | |
Ausgangsgröße | 6 - 400 mm |
Minimale Endgröße | 3,5 mm |
Toleranz Durchmesser | ± 0,1 mm |
Freie Apertur | 80% |
Strahlabweichung | 3 - 5 arc minutes |
Toleranz Fasenwinkel | 45° ±15° |
Kantenausbrüche | = 0,50 mm |
Oberflächenqualität | 80-50 |
Für Anwendungen, die eine Linse, ein Fenster oder einen Spiegel mit kleineren Abmessungen verlangen, ist dies möglicherweise die beste Option. Von einem individuellen Zuschnitt sprechen wir dann, wenn ein oder mehrere gerade Schnitte an einer runden Optik ausgeführt werden.
Anwendungsbeispiele
Typische Spezifikationen | |
Ausgangsgröße | 5 - 300 mm |
Minimale Endgröße | 3 mm |
Maximale Dicke | 30 mm |
Toleranz Schnittkante | ± 0,1 mm |
Strahlabweichung | 3 - 5 arc minutes |
Toleranz Fasenwinkel | 45° ±15° |
Kantenausbrüche | = 0,50 mm |
Oberflächenqualität | 80-50 |
können jede Optik so zuschneiden, dass sie Ihre Bedürfnisse erfüllt. Für dünne, flache Optiken, bieten wir einen kostengünstigen und leicht wiederholbaren Anreiß- und Bruchprozess. Für dickere Optik, verwendet unser Expertenteam präzise Sägeschnitte, um die gewünschte Geometrie zu erstellen. Ein linearer Zuschnitt ist nicht auf Planoptik begrenzt. Das Verfahren kann auch für Optiken mit gekrümmten Oberflächen angewendet werden. Zum Beispiel kann eine PCX Linse so verändert werden, dass sie statt eines kreisförmigen Durchmessers einen quadratischen äußeren Rand hat.
Anwendungsbeispiele
Typische Spezifikationen | |
Ausgangsgröße | 5 - 300 mm |
Minimale Endgröße | 3 mm |
Maximale Dicke | 30 mm |
Toleranz Schnittkante | ± 0,1 mm |
Toleranz Fasenwinkel | 45° ±15° |
Kantenausbrüche | = 0,50 mm |
Oberflächenqualität | 80-50 |
Beeinträchtigt Streulicht die Leistung Ihres Systems? Streulicht ist Lichtenergie außerhalb der freien Apertur eines optischen Systems, die von den Kanten einer optischen oder mechanischen Komponente gestreut wird und als Rauschen auf den Sensor fällt. Da Streulicht nur das Rauschen, aber nicht die Signalstärke erhöht, begrenzt es in der Regel die Gesamteigenschaften von Systemen aus mehreren Elementen. Zur Minimierung des Streulichts können wir die Kanten einer Optik mit einer RoHS-kompatiblen, lösungsmittelbeständigen Farbe schwärzen und den Gesamtlichtdurchsatz erhöhen.
Anwendungsbeispiele
Typische Spezifikationen | |
Ausgangsgröße | 3 - 250 mm |
Minimale Endgröße | 0,1 mm zusätzlich |
Freie Apertur | unverändert |
Müssen Sie die Größe eines Filters anpassen? Mithilfe einer Kernbohrung kann ein Filtersubstrat von der Halterung getrennt werden unter Beibehaltung der optischen Leistung im zentralen Bereich des Filters. Einmal aus der Halterung entfernt, kann die Optik durch Abzentrierung, individuellen Zuschnitt oder Kantenschwärzung weiter modifiziert werden.
Anwendungsbeispiele
Typische Spezifikationen | |
Ausgangsgröße | 6,5 - 50 mm |
Minimale Endgröße | 3,0 mm |
Toleranz Durchmesser | ±0,5 mm oder besser |
Freie Apertur | 80% |
Für bestimmte Sonderanwendungen kann ein durchgehendes Loch in der Optik erforderlich sein. Wir können durchgehende Löcher einarbeiten, um die Montage der Optik zu vereinfachen oder die Kompatibilität mit bestimmten Sonderanwendungen zu gewährleisten.
Anwendungsbeispiele
Brauchen Sie eine spezielle Markierung, Gravur oder Seriennummer, um bei der Prototypenfertigung Baugruppen bis zur Entwicklung von Endkomponenten zu verfolgen oder die Identifizierung zu vereinfachen? Wir können helfen.
Anwendungsbeispiele
Wenn Sie eine Leistung benötigen, die über die Eigenschaften einer Standard-Katalog-Komponente hinaus geht, bietet Edmund Optics Ihnen eine innovative Oberflächenveredelung, um die Leistung Ihres optischen Systems zu optimieren. Unsere Ingenieure können optische Oberflächen bis hin zu < λ / 10 Unregelmäßigkeiten (bei 632,8 nm) verbessern.
Anwendungsbeispiele
Modifikations-Service | Mögliche Ausgangsgrößen | Oberflächenebenheit (bei 632,8 nm) | Freie Apertur |
Oberflächenverbesserung | 15 - 60 mm | λ/10 oder besser | 80% des Durchmessers (zentriert) |
Eine einzige Asphäre besitzt oft bessere Eigenschaften als eine Kombination aus mehreren sphärischen Linsen, insbesondere in schnellen optischen Systemen mit geringer Blendenzahl. Daher bietet Edmund Optics als Serviceleistung die Umwandlung sphärischer Einzellinsen in Asphären durch die Anpassung einer unserer 150 Standard-PCX-Linsen. Egal ob Sie bereits eine Asphäre konstruiert haben oder nur eine vorläufige Konfiguration besitzen, unsere Ingenieure unterstützen Sie gern bei der Auswahl der richtigen Asphäre für Ihre Anwendung. Hier erfahren Sie mehr über die Verwendung von PCX-Linsen zur Produktion von Asphären.
Anwendungsbeispiele
Modifikations-Service | Mögliche Ausgangsgrößen | Typische Formfehler | Freie Apertur |
Umwandlung plankonvex in asphärisch | 15 - 60 mm | 1 μm (P-V) | 80% des Durchmessers (zentriert) |
Wussten Sie schon, dass Edmund Optics® Messtechnik-Serviceleistungen nach dem neuesten Stand der Technik anbietet und fast jede Spezifikation messen kann, die bei unseren Produkten eine Rolle spielt? Egal, ob Sie die genaue interferometrische Messung einer optischen Komponente benötigen oder eine spektralphotometrische Kurve, die Transmission vs. Wellenlänge darstellt, wir sind da um zu helfen. Möchten Sie Ihre Anwendung rückverfolgen können? Gravuren und Markierungen sind ebenfalls erhältlich.
Messgröße | Gerät | Größenspektrum | Messgrenze |
Außendurchmesser | Mikrometer | 1 - 125 mm | ±0,01 mm |
Mittendicke | Messuhr | 0,1 - 50 mm | ±0,01 mm |
Linsen-Zentrierung | Spektiv | 5 - 75 mm | innerhalb 2 arcsec, bis zu 500 mm Brennweite |
Interferogramm*(inklusive Re-Zertifizierung optischer Planflächen) | Interferometer | 5 - 100 mm | λ/10 P-V @ 632 nm |
Prism Interferogram* | Interferometer | 5 - 100 mm | λ/10 P-V @ 632 nm |
Strahlteilerwürfel* | Interferometer | 5 - 100 mm | λ/10 P-V @ 632,8 nm |
Beschichtungskurve, Reflexion | Spektralphotometer | 10 - 150 mm | 175 - 3.300 nm, bis OD 5, 0° bis 65° AOI |
Beschichtungskurve, Transmission/td> | Spektralphotometer | 10 - 150 mm | 175 - 3.300 nm, bis OD 5, 0° bis 40° AOI |
Oberflächenrauheit | Berührungsloses Weisslicht-Interferometer | 1 - 150 mm | 1 Å |
Nutzen Sie eine optische Standardhalterung? Lassen Sie uns Zeit und Geld sparen, indem wir sicherstellen, dass Ihr optisches Element ordnungsgemäß in das optische System montiert ist. Wählen Sie eine unserer 450 einzigartigen optischen Komponenten- Halterungen und wir haben sicher entweder eine Katalog- oder eine kundenspezifische Optik, die Ihren Anforderungen entspricht. Wählen Sie beispielsweise eine unserer S-, C und T-Mount-Halterungen, die für 3 - 40 mm Durchmesser Linsen entwickelt wurden. Wir setzen die Linse für Sie in die Halterung und Sie erhalten schnell eine kundenspezifische Linsenbaugruppe. Oder sind Sie auf der Suche nach komplexeren optischen Baugruppen? Dann kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihren Bedarf zu besprechen.
Anwendungsbeispiele
Brauchen Sie mehrere Komponenten für Ihr System? Um die Bestellung für Sie zu vereinfachen, können wir eine kundenspezifische Stückliste erstellen, sodass Sie nur eine einzige Artikelnummer eingeben müssen und nicht die einzelnen Artikelnummer für jedes Teil. Vor allem aber ist mit einer kundenspezifischen Stückliste sichergestellt, dass alle Produkte gemeinsam geliefert werden.
Anwendungsbeispiele
Haben Sie spezifische Anforderungen an die Verpackung? Wir können helfen. Unser Team sorgt dafür, dass unsere Produkte entsprechend Ihren Sonderwünschen verpackt und geliefert werden.
Anwendungsbeispiele
Wenn Ihre Komponenten rückverfolgbar sein müssen, können wir nach Ihren Spezifikationen Seriennummern in die Teile gravieren.
Auf Anfrage kann unser Messtechnik-Team Prüfberichte liefern, die die exakte Leistung Ihrer Optik dokumentieren. Für mehr Informationen zu unseren Messtechnik-Services, besuchen Sie bitte die Messtechnik-Seite: www.edmundoptics.de/modify.
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.