Produkt in den Warenkorb gelegt

Laborsets

Laborsets sind ideal für neue oder bestehende Labore. Laborsets beinhalten eine Reihe von Produkten, wie optische Komponenten, Optomechanik, Reinigungsmittel, Lichtquellen und allgemeine Werkzeuge. Die Sets sind zusammengestellt, um Labore mit Gebrauchsartikeln zu versorgen, oder als Grundlage für neue Labore. Laborsets sind eine bequeme Alternative zum Kauf von Einzelartikeln.

Labor-Grundausstattungsset Labor-Grundausstattungsset
  • Geeignet zur Auffüllung von Labor-Verbrauchsmaterialien
  • Werkzeuge, Reinigungssets und Aufbauzubehör enthalten
  • Komponenten mit englischem und metrischem Maß
Labor-Starterset Labor-Starterset
  • Idealer Einstieg für neue Labore
  • 255 Einzelteile enthalten
  • Optik, Optomechanik, Reinigung, Werkzeuge u.v.m.
  • Versionen mit englischen oder metrischen Halterungen verfügbar
Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits	Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweitersets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
  • Die Sets beinhalten 5 diskrete Vergrößerungsstufen von 2X bis 10X
  • Geeignet für eine OEM-Integration, ohne einstellbare Divergenz
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.