Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rechtwinklige λ/20 Prismen aus UV-Quarzglas

×
  • Oberflächenebenheit λ/20
  • UV-Quarzglassubstrat
  • Laseroptikqualität

Die rechtwinkligen TECHSPEC® λ/20 Prismen aus UV-Quarzglas eignen sich durch präzise Maße für die anspruchsvollsten Anwendungen. Diese Prismen sind mit einer Oberflächenebenheit von λ/20 und einer Oberflächengüte 20-10 speziell für Laseranwendungen gedacht. Unsere rechtwinkligen TECHSPEC® λ/20 Prismen besitzen eine branchenführende Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden, sodass der optische Strahlengang genau eingehalten wird. Das für UV geeignete Quarzglassubstrat erweitert den Spektralbereich bis weit in das UV-Spektrum.

Spezifikationen

Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten):
±1
Bildorientierung:
Left-Handed

Produkte

 Länge Katheten (mm)   Länge Hypotenuse (mm)   Beschichtung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5.00 7.10 Uncoated
5.00 7.10 UV-VIS & Aluminized
10.00 14.10 Uncoated
10.00 14.10 UV-VIS & Aluminized
12.50 17.70 Uncoated
12.50 17.70 UV-VIS & Aluminized
15.00 21.20 Uncoated
15.00 21.20 UV-VIS & Aluminized
20.00 28.30 Uncoated
20.00 28.30 UV-VIS & Aluminized
25.00 35.40 Uncoated
25.00 35.40 UV-VIS & Aluminized

Technische Informationen

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.