Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Edmund Optics (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, bietet ab sofort neue flexible Langpassfilter an. Diese Filter sind vielseitig einsetzbar, da sie eine hohe Blockung und eine exzellente Transmission über einen großen Spektralbereich von 400 – 1.600 nm bieten. Die Filter bestehen aus sehr dünnen, flexiblen Polymeren und Farbstoffen. Sie sind unempfindlich gegenüber Kratzern, sehr robust und ihre Haltbarkeit lässt sich mit der von harten Oxidbeschichtungen für Industrieanwendungen vergleichen.
Besonders dünne Filter mit nur 200 - 500 µm Dicke
Flexible Langpassfilter werden aus mehreren hundert gefärbten Polymerschichten hergestellt. Diese übereinander angeordneten Schichten ermöglichen die geringe Dicke von nur 200 - 500 µm. Dabei vereint der einzigartige Herstellungsprozess Merkmale der Plastikextrusion und des Faserziehens. Die Filter können durch den Kunden einfach mit Scheren, Messern oder Lasern zugeschnitten werden (bis 0,5 mm Größe) und passen sich sowohl flachen als auch gekrümmten Oberflächen an. Darüber hinaus bieten die Filter eine scharfe Trennung der gesperrten und transmittierten Spektralbereiche im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum sowie eine OD 2 Blockung im gesperrten Bereich. Die Transmission im sichtbaren Bereich beträgt mehr als 90% bei einer freien Apertur von > 90% der gesamten Filterfläche.
Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewicht- und Platzanforderungen
Diese Filter können für die OEM Integration angepasst werden, sodass kundenspezifische, extrem dünne Notch-, Kanten- und Bandpassfilter angeboten werden können. Aufgrund ihrer geringen Kosten, dem geringen Gewicht sowie der geringen Dicke und hohen Flexibilität, sind flexible Langpassfilter ideal für Consumer-Anwendungen wie Bildverarbeitung und Elektronik oder für Point-of-Care-Geräte für eine schnelle und einfache Diagnostik geeignet. Flexible Langpassfilter sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar, für einen schnellen Einsatz bei gleichzeitig hervorragender Qualität.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49(0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].