Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, stellt die neuen TECHSPEC® Objektive der UCi-Serie mit fester Brennweite . Die UCi-Objektive (=Ultra-Compact Instrumentation) verwenden die gleiche Optik wie unsere Objektive der UC-Serie und sind für räumlich beschränkte Anwendungen ausgelegt. TECHSPEC® Objektive der UCi-Serie mit Festbrennweite eignen sich ideal für OEM-Anwendungen, die auf kompakte, robuste und leichte bildgebende Optiken angewiesen sind.
Objektive besitzen eine Auflösung von 4K sowie feste Aperturen
TECHSPEC® Objektive der UCi-Serie mit Festbrennweite besitzen eine Auflösung von 4K. Sie wurden für kleine Pixelgrößen ≤ 2,2 µm konzipiert und werden mit diversen Festaperturen für die unterschiedlichsten Anwendungen angeboten. Obwohl die UCi-Objektive auf Sensoren mit 1/2,5" ausgelegt sind, können einige Brennweitenoptionen auch für Sensoren mit bis zu 1/1,8” verwendet werden. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Kameras mit einem M12 x 0,5 Gewinde (S-Mount).
Optimierte Transmission von 400 - 700 nm
Die TECHSPEC® Objektive der UCi-Serie mit Festbrennweite sind in 21 Modellen mit einer Brennweite von 4 mm, 6 mm oder 12 mm erhältlich und besitzen einen geringen Arbeitsabstand von bis zu 0 mm. Jedes Objektiv zeichnet sich durch eine MgF2 Anti-Reflex-Beschichtung aus, wodurch eine maximale Transmission von 400 - 700 nm gewährleistet wird. Die RoHS konformen Objektive der UCi-Serie sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Bestellen Sie telefonisch unter +49 (0)6131 57000 oder via E-Mail an [email protected] anhand des aktuellen Kataloges oder in unserem Onlineshop auf der Internetseite www.edmundoptics.de.