Edmund Optics® (EO), führender Anbieter optischer Komponenten, stellt seine neuen TECHSPEC® λ/20 PCX Linsen vor. Diese Linsen eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen es auf minimale Wellenfrontverzerrung ankommt, beispielsweise bei Laseranwendungen und in der Messtechnik.
Präzise Substrate aus Quarzglas
Die TECHSPEC® λ/20 PCX Linsen zeichnen sich durch ein präzises Quarzglassubstrat, eine Oberflächengenauigkeit von 1/20 λ und eine hohe Oberflächenqualität von 20-10 aus und eignen sich damit ideal für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen in schwierigen Umgebungen. Die RoHS-konformen Linsen haben einen Wellenlängenbereich von 0,2 – 2,2 μm und eine freie Apertur von 24 mm.
Vollständige technische Daten werden mitgeliefert
Jede TECHSPEC® λ/20 PCX Linse wird mit vollständigen technischen Daten geliefert, beispielsweise einem Interferogramm und den Messdaten für Durchmesser, Radius, Mittendicke und Zentrierung. Die präzisen PCX Linsen sind unbeschichtet mit einem Durchmesser von 25 mm und Brennweiten von 50 mm, 75 mm, 100 mm und 150 mm erhältlich. Die TECHSPEC® λ/20 PCX Linsen sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Die TECHSPEC® λ/20 PCX Linsen werden auf der diesjährigen Messe Photonics West, vom 10.-12. Februar, in San Francisco, USA, am Edmund Optics Stand unter anderem präsentiert.
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.