Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Robuste TECHSPEC® M12 µ-Video™ Objektive der blauen Serie optimiert für industrielle Bildverarbeitung

Geringerer Pixelshift und bessere optische Punktstabilität

3/1/2018, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, stellt die neuen robusten TECHSPEC® M12 µ-Video™ Objektive der blauen Serie vor. Diese vielseitig einsetzbaren Objektive zeichnen sich durch ihr hochauflösendes Design aus und wurden für die Arbeitsabstände der industriellen Bildverarbeitung optimiert. Die robusten Objektive eignen sich ideal für kalibrierte Bildverarbeitungssysteme, beispielsweise für Messungen und Prüfungen, 3D-Stereobilder, Robotik und Sensortechnik, autonome Fahrzeuge und Objektverfolgung.

Stabilität nach Stoß- und Vibrationsbelastungen

Die robusten TECHSPEC® M12 µ-Video™ Objektive der blauen Serie sind stabilisierte, stoßfeste Objektive, die besser vor Beschädigungen geschützt sind. Sie reduzieren zudem den Pixelshift und sorgen für eine bessere optische Punktstabilität nach Stoß- und Vibtrationsbelastungen, die häufig in Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung vorkommen. Jedes der M12 Objektive besteht aus mehreren präzisen Glasoptiken, die im Inneren eines kompakten Aluminiumgehäuses verklebt sind. Durch diese Verklebung werden selbst kleinste Bewegungen der Optiken verhindert, die innerhalb des Systems oft zu einem Pixelshift führen. Die Objekt-Bild-Zuordnung bleibt somit selbst nach starken Stößen und Vibrationen erhalten. Der Mittelpunkt des Objekts wird dem mittleren Pixel zugeordnet und diesem gleichen mittleren Pixel auch immer zugeordnet bleiben.

Blenden von f/2,5 bis f/8

Robuste TECHSPEC® M12 µ-Video™ Objektive der blauen Serie nutzen M12 x 0,5 S-Mount Gewinde und werden mit unterschiedlichen Blenden von f/2,5 bis f/8 und verschiedenen Brennweiten von 3 mm bis 25 mm angeboten. Die RoHS konformen Linsen sind für eine maximale Sensorgröße von 1/3" sowie einen Arbeitsabstand von entweder 100-400 mm oder 150-400 mm einsetzbar. Robuste TECHSPEC® M12 µ-Video™ Objektive der blauen Serie sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.

Informationen zu EO:

Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien, sowie einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49 (0)6131 5700 0, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter sales@edmundoptics.de.

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.